Volver a la vista general
Conector RST20I5S B1 ZRYS BL07
Número de artículo 96.051.4353.9
RST® CLASSIC Conector, Derivador, número de polos 5, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 10 - 14 mm, color de codificación Azul Claro
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 96.051.4353.9 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector RST20I5S B1 ZRYS BL07 |
| EAN | 4049644012709 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 408 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 272 mm |
| Altura embalada | 248 mm |
| Peso bruto embalado | 6700 g |
| Volumen de la caja de cartón | 27522 ccm |
| Peso neto de una pieza | 64 g |
| Volumen del artículo | 275.22 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Capota | Sí |
| Grado de polución | 3 |
| Resistencia de continuidad | 0.55 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Azul Claro |
| Codificación del polo | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Color de la capota | Negro |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 5012 |
Datos de conexión
| Diámetro del cable máx. | 14 mm |
|---|---|
| Diámetro del cable mín. | 10 mm |
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 4 mm² |
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.75 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 4 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.75 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado de manguera | 40.5 mm |
| Desforrado del conductor | 8 mm |
| Sección del conductor flexible AWG mm² mín. | 0.75 mm² |
| Sección del conductor flexible AWG mm² máx. | 4 mm² |
Datos técnicos UL
| Sección del conductor rígido AWG mín. | 18 AWG |
|---|---|
| Sección del conductor rígido AWG máx. | 14 AWG |
| Sección del conductor flexible AWG mín. | 18 AWG |
Tipo
| Tipo | Hembra |
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
| Carga calorífica | 0.515 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 95.9 mm |
|---|---|
| Anchura | 59 mm |
| Altura | 38 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| Z5.565.9853.1 | Tapón para conectores hembra SW | | |
| 99.530.0000.7 | Tapón para conectores hembra SW | | |
| 05.564.8653.1 | Manual de la herramienta de desconexión RST20i3/i5 SCHWARZ | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96.054.6053.9 | Conector de empotrar RST20I5S S1 M90V BL0 | | |
| 96.052.5053.9 | Conector de empotrar RST20I5S S1 M01V BL0 | | |
| 96.052.6053.9 | Conector de empotrar RST20I5S S1 M00V BL0 | | |
| 96.050.0153.9 | Distribuidor RST20I5B 3P1 F VG BL07 | | |
| 96.052.6153.9 | Conector de empotrar RST20I5S S1 M03V BL0 | | |
| 96.054.6253.9 | Conector de empotrar RST20I5S S1 M91V BL0 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 78.78kB | |
| | - | 13.78kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 4.28MB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 571.54kB | |
| | - | 667.71kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.87kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 15.38MB |
Número de artículo 96.051.4353.9
RST® CLASSIC Conector, Derivador, número de polos 5, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 10 - 14 mm, color de codificación Azul Claro