Volver a la vista general
Conector de empotrar RST20I7C S1 M13V BL07
Número de artículo 96.176.2153.9
RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, acodado 7°, M16, número de polos 7, tipo macho, tipo de conexión Conexión por crimpado, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Azul Claro
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
96.176.2153.9
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector de empotrar RST20I7C S1 M13V BL07
|
|
EAN
|
4049088425288
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
304 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
256 mm
|
|
Altura embalada
|
202 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
2980 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
15720 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
27.8 g
|
|
Volumen del artículo
|
157.2 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
100 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V / 400 V
|
|
Tensión nominal 2
|
400 V
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Resistencia de continuidad
|
0.65 mOhm
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
|
|
Color de codificación
|
Azul Claro
|
|
Codificación del polo
|
1, 2, 3, 4/N, 5, 6, 7
|
|
Color del adaptador (si existe)
|
Negro
|
Datos de conexión
|
Sección del conductor semirígido mm² máx.
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Sección del conductor semirígido mm² mín.
|
0.75 mm²
|
|
Terminaciones por polo
|
1
|
|
Desforrado del conductor
|
7 mm
|
Datos técnicos UL
|
Clasificación de la carcasa UL
|
UL-V2
|
|---|
Tipo
|
Tipo
|
macho
|
|---|---|
|
Tipo de conexión
|
Conexión por crimpado
|
|
Rosca métrica de conexión
|
M16
|
|
Ángulo del conector
|
Acodado
|
|
Inclinación
|
7 °
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)
|
0.5 mm
|
|
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)
|
8 mm
|
Material
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
CuZn
|
|
Carga calorífica
|
0.253 kWh/St
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Superficie final
|
Recubrimiento en plata
|
Dimensiones
|
Longitud
|
81.8 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
34.6 mm
|
|
Altura
|
34.6 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 4.0
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 05.546.4021.8 | Contacto macho CRIMP RST20i6/i7 1,5QMM |
|
|
| 99.591.0000.7 | Tapón para conectores macho SW |
|
|
| Z5.569.5353.1 | Tapón para conectores macho SW |
|
|
| 05.546.4121.8 | Contacto macho CRIMP RST20i6/i7 2,5QMM |
|
|
| 05.546.3921.8 | Contacto macho CRIMP RST20i6/i7 1,0QMM |
|
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96.171.0153.9 | Conector RST20I7C B1 ZR2 BL07 |
|
|
| 9L.171.0053.9 | Conector RST20I7C 11 ZR1 BL07 |
|
|
| 9L.173.0153.9 | Conector RST20I7C 11 YR2 BL07 |
|
|
| 9L.171.0153.9 | Conector RST20I7C 11 ZR2 BL07 |
|
|
| 96.173.0053.9 | Conector RST20I7C B1 YR1 BL07 |
|
|
| 96.173.0153.9 | Conector RST20I7C B1 YR2 BL07 |
|
|
| 96.171.0053.9 | Conector RST20I7C B1 ZR1 BL07 |
|
|
| 96.171.0553.9 | Conector RST20I7C B1 ZR3 BL07 |
|
|
| 9L.171.0553.9 | Conector RST20I7C 11 ZR3 BL07 |
|
|
| 9L.173.0053.9 | Conector RST20I7C 11 YR1 BL07 |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.96MB | |
|
|
- | 135.01kB | |
|
|
- | 13.66kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.64kB | |
|
|
- | 35.64kB | |
|
|
- | 571.54kB | |
|
|
- | 667.71kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 86.86kB | |
|
|
- | 84.86kB | TIF |
|
|
- | 9.13MB | DXF |
|
|
- | 53.76kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 802.60kB | |
|
|
- | 614.33kB | STP |
|
|
- | 1.90MB | IGS |
|
|
- | 470.31kB | JT |
Número de artículo 96.176.2153.9
RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, acodado 7°, M16, número de polos 7, tipo macho, tipo de conexión Conexión por crimpado, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Azul Claro