Volver a la vista general
Conector hembra BAS BUS 24 2,5 50 AG
Número de artículo 70.300.2402.0
Female insert revos basic, 24-poles, rated current: 16A, rated voltage:500V, with silver-plated contacts
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
70.300.2402.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector hembra BAS BUS 24 2,5 50 AG
|
|
EAN
|
4015573958180
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
10
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
233 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
175 mm
|
|
Altura embalada
|
38 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
1185 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
1549 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
113.67 g
|
|
Volumen del artículo
|
154.9 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
10 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Tipo
|
Conector hembra
|
|---|---|
|
Tamaño (acorde con DIN 43880)
|
24
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Color
|
Gris
|
|
Ciclos de conexión
|
200
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Versión modular
|
No
|
|
Rango de temperatura de funcionamiento mín.
|
-40 °C
|
|
Rango de temperatura de funcionamiento máx.
|
120 °C
|
Datos de conexión
|
Tipo de conexión
|
conexión por tornillo
|
|---|---|
|
Número de polos
|
24
|
|
Contactos extra
|
0
|
|
Número de polos para corriente nominal 2
|
0
|
|
Número de polos para corriente nominal 3
|
0
|
|
Número total de polos (sin tierra)
|
24
|
|
Con protección del cableado
|
Sí
|
|
Diámetro mín. del conductor rígido (rígido/flexible)
|
0.5 mm²
|
|
Diámetro máx. del conductor rígido(rígido / flexible)
|
2.5 mm²
|
|
Contacto de protección
|
Sí
|
Datos técnicos UL/CSA
|
Tensión nominal conforme a UL/CSA
|
600 V
|
|---|---|
|
Corriente nominal conforme a UL
|
16 A
|
|
Corriente nominal conforme a CSA
|
16 A
|
|
Sección del conductor mín. cable flexible
|
0.5 mm²
|
|
Sección del conductor máx. cable flexible
|
2.5 mm²
|
|
Sección del conductor cable flexible AWG
|
18-12 AWG
|
Tipo
|
Con carcasa
|
No
|
|---|
Pines de crimpar
|
Material del contacto
|
Aleación de cobre
|
|---|---|
|
Superficie
|
Recubrimiento en plata
|
|
Resistencia de paso
|
1.5 mOhm
|
|
Desforrado del conductor
|
7 mm
|
Diseño cabeza del tornillo / Par de apriete
|
Tornillos de fijación
|
H1/0.5-0.7 Nm
|
|---|---|
|
Tornillos de sujeción
|
H1/0.5-0.7 Nm
|
|
Tornillos de conexión a tierra
|
H2/1.2-1.6 Nm
|
Datos técnicos DIN EN 61984
|
Tensión nominal
|
500 V
|
|---|---|
|
Tensión nominal entre fase y tierra
|
500 V
|
|
Corriente nominal
|
16 A
|
|
Tensión de cortocircuito
|
6 kV
|
Clasificación
|
ECLASS 8.1
|
Bloque de contactos para conectores industriales
|
|---|---|
|
ETIM 6.0
|
EC000438
|
|
ETIM 7.0
|
EC000438
|
|
ECLASS 11
|
27440205
|
|
ETIM 8.0
|
EC000438
|
|
ETIM 9.0
|
EC000438
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 71.450.2437.1 | Capota BAS GOM GG24 M25 B1 |
|
|
| 71.430.2437.1 | Base BAS GUM GL 24 M25 B1 |
|
|
| 71.431.2437.1 | Base BAS GUM GM 24 M25 B1 |
|
|
| 70.415.2453.0 | Conector macho BAS STP 24 2,5 50 AG |
|
|
| 71.420.2437.0 | Base BAS GUM GK 24 B |
|
|
| 70.359.2435.3 | Capota BAS GOT GF 24 M32 A3 |
|
|
| 76.338.6435.1 | Base BAS GUT GL 24HM40 A1 |
|
|
| 71.472.2437.1 | Capota BAS GOM GL24 M25 B1 |
|
|
| 70.355.2435.3 | Capota BAS GOT GD 24 M25 A3 |
|
|
| 71.440.2437.1 | Base BAS GUM GR 24 M25 B1 |
|
|
| 71.441.2437.1 | Base BAS GUM GS 24 M25 B1 |
|
|
| 76.339.6435.1 | Base BAS GUT GM 24HM40 A1 |
|
|
| 70.358.2435.3 | Capota BAS GOT GD 24 M32 A3 |
|
|
| 71.425.2437.0 | Base BAS GUM GP 24 B |
|
|
| 70.357.2435.3 | Capota BAS GOT GF 24 M25 A3 |
|
|
| 71.452.2437.1 | Capota BAS GOM GI24 M25 B1 |
|
|
| 70.310.2402.0 | Conector macho BAS STS 24 2,5 50 AG |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 78.72kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 13.85kB | |
|
|
- | 585.74kB | |
|
|
- | 1.66MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Número de artículo 70.300.2402.0
Female insert revos basic, 24-poles, rated current: 16A, rated voltage:500V, with silver-plated contacts