Volver a la vista general
Base BAS GUT GM 24HM40 A1
Número de artículo 76.339.6435.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andthreaded hole M40 on the left side, low version, 24-poles
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 76.339.6435.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Base BAS GUT GM 24HM40 A1 |
| EAN | 4015573842182 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 470 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 160 mm |
| Altura embalada | 57 mm |
| Peso bruto embalado | 387 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1000 ccm |
| Peso neto de una pieza | 356 g |
| Volumen del artículo | 1000 ccm |
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
| Tamaño DIN | 24H |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Bases cerradas |
| Mecanismo de cierre | Garra de cierre |
| Entrada de cable | Lateral |
| Tipo de cable | Rosca |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Métrica de la rosca | 40 |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 144 mm |
| Anchura | 57 mm |
| Altura | 80 mm |
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
| | - | 60.99kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 23.54kB | |
| | - | 21.72kB | TIF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 417.67kB | |
| | - | 6.37MB | STP |
| | - | 13.38MB | IGS |
| | - | 3.19MB | JT |
Número de artículo 76.339.6435.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andthreaded hole M40 on the left side, low version, 24-poles