Volver a la vista general
Conector PCB 8113 B / 4 VL OB
Número de artículo 25.326.3453.0
PCB female connector with screw connection with rising cage clamp system, 4 poles, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
25.326.3453.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector PCB 8113 B / 4 VL OB
|
|
EAN
|
4015573184282
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
50
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
138 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
96 mm
|
|
Altura embalada
|
69 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
442 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
914 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
8.04 g
|
|
Volumen del artículo
|
18.28 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
50 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
número de espacios
|
5 mm
|
|---|---|
|
Tipo de conexión
|
conexión por tornillo
|
|
Proceso de soldadura
|
Sin
|
|
Número de polos
|
4
|
|
Etiquetaje
|
No
|
|
Fijación
|
Sin
|
|
Dirección de acoplamiento hacia conector
|
90°
|
|
Empaquetado
|
Cartón
|
Datos técnicos
|
Sección nominal del conductor
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Corriente Asignada
|
12 A
|
|
Categoría de sobretensión I
|
1000 V
|
|
Categoría de sobretensión II
|
400 V
|
|
Categoría de sobretensión III
|
250 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Desforrado del conductor
|
6 mm
|
Datos de conexión
|
Tipo de conexión
|
conexión por tornillo
|
|---|---|
|
Mínima sección del conductor rígida
|
0.14 mm²
|
|
Máxima sección rígida del conductor
|
2.5 mm²
|
|
Mínima sección del conductor flexible
|
0.14 mm²
|
|
Máxima sección del conductor multifilar
|
2.5 mm²
|
|
Desforrado del conductor
|
6 mm
|
Datos técnicos UL/CSA
|
Sección del conductor UL
|
22-12 AWG
|
|---|---|
|
Tensión UL
|
300 V
|
|
Corriente field wiring
|
15 A
|
|
Corriente facotry wiring
|
15 A
|
|
Sección del conductor CSA
|
22-12 AWG
|
|
Tensión CSA
|
300 V
|
|
Corriente CSA
|
15 A
|
Otros
|
Material de aislamiento
|
Termoplástico
|
|---|---|
|
Color
|
Gris
|
|
Altura
|
26 mm
|
|
Longitud
|
20 mm
|
|
Profundidad
|
12.6 mm
|
|
Material del tornillo de fijación
|
Acero
|
|
Material del conector base
|
CuSn
|
|
Material de la superficie del conector
|
Sn
|
|
Par de apriete
|
0.5 Nm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Conector del cable
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Conector de circuito impreso
|
|
ETIM 4.0
|
Conector del cable
|
|
ETIM 6.0
|
EC002638
|
|
ETIM 7.0
|
EC002638
|
|
ECLASS 11
|
27460202
|
|
ETIM 8.0
|
EC002638
|
|
ETIM 9.0
|
EC002638
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 27.334.0453.0 | Conector PCB macho 8113 SEG / 4 / 8 G OB |
|
|
| 25.330.3453.0 | Conector PCB macho 8113 S / 4 G OB |
|
|
| 25.330.3406.0 | Conector PCB macho 8113 S / 4 G OB THR |
|
|
| 25.394.3453.0 | Conector PCB macho 8113 S / 4 S OB |
|
|
| 25.332.3406.0 | Conector PCB macho 8113 S / 4 W OB THR |
|
|
| 25.332.3453.0 | Conector PCB macho 8113 S / 4 W OB |
|
|
| 99.204.9996.0 | Conector PCB macho 8113 S / 4 G OB OF |
|
|
| 27.336.0453.0 | Conector PCB macho 8113 SEG / 4 / 8 W OB |
|
|
| 99.264.9996.0 | Conector PCB macho 8113 S / 4 W OB OF |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 119.13kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.75kB | |
|
|
- | 37.67kB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 1.36MB | |
|
|
- | 71.11kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 10.06MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 82.45kB | |
|
|
- | 80.29kB | TIF |
|
|
- | 25.79kB | |
|
|
- | 23.96kB | TIF |
|
|
- | 2.78MB | DXF |
|
|
- | 55.65kB | JPG |
Número de artículo 25.326.3453.0
PCB female connector with screw connection with rising cage clamp system, 4 poles, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey