Volver a la vista general
Conector PCB macho 8113 S / 4 W OB OF
Número de artículo 99.264.9996.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 4 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 99.264.9996.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector PCB macho 8113 S / 4 W OB OF |
| EAN | 4015573287181 |
| Cantidad mínima de pedido | 500 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 105 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 58 mm |
| Altura embalada | 68 mm |
| Peso bruto embalado | 91.4 g |
| Volumen de la caja de cartón | 414 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1.32 g |
| Volumen del artículo | 8.28 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| número de espacios | 5 mm |
|---|---|
| Proceso de soldadura | Soldadura por onda |
| Número de polos | 4 |
| Número de pisos | 1 |
| Etiquetaje | No |
| Fijación | Sin |
| Dirección de acoplamiento hacia circuito impreso | 180° |
| Empaquetado | Cartón |
Datos técnicos
| Corriente Asignada | 12 A |
|---|---|
| Categoría de sobretensión I | 1000 V |
| Categoría de sobretensión II | 400 V |
| Categoría de sobretensión III | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
Datos técnicos UL/CSA
| Tensión UL | 300 V |
|---|---|
| Corriente field wiring | 15 A |
| Corriente facotry wiring | 15 A |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 15 A |
Otros
| Material de aislamiento | Termoplástico |
|---|---|
| Color | Gris |
| Altura | 8.4 mm |
| Longitud | 21.4 mm |
| Profundidad | 12 mm |
| Material del conector base | CuZn |
| Material de la superficie del conector | Sn |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector de circuito impreso |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector de circuito impreso |
| ETIM 4.0 | Conector de circuito impreso |
| ETIM 6.0 | EC002637 |
| ETIM 7.0 | EC002637 |
| ECLASS 11 | 27460201 |
| ETIM 8.0 | EC002637 |
| ETIM 9.0 | EC002637 |
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
| 25.326.3453.0 | Conector PCB 8113 B / 4 VL OB | | |
| 25.325.3453.0 | Conector PCB 8113 B / 4 VR OB | | |
| 25.325.0453.0 | Conector PCB 8113 B / 4 VR | | |
| 25.320.3453.0 | Conector PCB 8113 B / 4 OB | | |
| 25.820.3453.0 | Conector PCB 8113 BFK / 4 TOP OB | | |
| 25.326.0453.0 | Conector PCB 8113 B / 4 VL | | |
| 01.060.3453.0 | Conector PCB 8113 BK / 4 OB | | |
| 25.320.0453.0 | Conector PCB 8113 B / 4 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 54.19kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 42.75kB | |
| | - | 37.67kB | |
| | - | 71.11kB | |
| | - | 76.90kB | |
| | - | 1.36MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 10.06MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 55.65kB | JPG |
Número de artículo 99.264.9996.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 4 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey