Volver a la vista general
Conector PCB 8113 BFK / 3 TOP
Número de artículo 25.820.0353.0
PCB female connector with tension spring connection, 3 poles, printed version, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
25.820.0353.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector PCB 8113 BFK / 3 TOP
|
|
EAN
|
4015573562080
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
500
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
153 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
82 mm
|
|
Altura embalada
|
83 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
491 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
1041 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
4.3 g
|
|
Volumen del artículo
|
10.41 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
100 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
número de espacios
|
5 mm
|
|---|---|
|
Tipo de conexión
|
conexión por cepo
|
|
Proceso de soldadura
|
Sin
|
|
Número de polos
|
3
|
|
Etiquetaje
|
Sí
|
|
Fijación
|
Sin
|
|
Dirección de acoplamiento hacia conector
|
180°
|
|
Empaquetado
|
Cartón
|
Datos técnicos
|
Sección nominal del conductor
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Corriente Asignada
|
12 A
|
|
Categoría de sobretensión I
|
1000 V
|
|
Categoría de sobretensión II
|
400 V
|
|
Categoría de sobretensión III
|
250 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Desforrado del conductor
|
11 mm
|
Datos de conexión
|
Tipo de conexión
|
conexión por cepo
|
|---|---|
|
Mínima sección del conductor rígida
|
0.14 mm²
|
|
Máxima sección rígida del conductor
|
2.5 mm²
|
|
Mínima sección del conductor flexible
|
0.14 mm²
|
|
Máxima sección del conductor multifilar
|
2.5 mm²
|
|
Desforrado del conductor
|
11 mm
|
Datos técnicos UL/CSA
|
Sección del conductor UL
|
22-12 AWG
|
|---|---|
|
Tensión UL
|
300 V
|
|
Corriente field wiring
|
12 A
|
|
Corriente facotry wiring
|
12 A
|
|
Sección del conductor CSA
|
22-16 AWG
|
|
Tensión CSA
|
300 V
|
|
Corriente CSA
|
12 A
|
Otros
|
Material de aislamiento
|
Termoplástico
|
|---|---|
|
Color
|
Gris
|
|
Altura
|
15 mm
|
|
Longitud
|
15 mm
|
|
Profundidad
|
24.3 mm
|
|
Material del tornillo de fijación
|
Sin
|
|
Material del conector base
|
Acero
|
|
Material de la superficie del conector
|
Sn
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Conector del cable
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Conector de circuito impreso
|
|
ETIM 4.0
|
Conector del cable
|
|
ETIM 6.0
|
EC002638
|
|
ETIM 7.0
|
EC002638
|
|
ECLASS 11
|
27460202
|
|
ETIM 8.0
|
EC002638
|
|
ETIM 9.0
|
EC002638
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25.330.3353.0 | Conector PCB macho 8113 S / 3 G OB |
|
|
| 25.394.3353.0 | Conector PCB macho 8113 S / 3 S OB |
|
|
| 99.263.9996.0 | Conector PCB macho 8113 S / 3 W OB OF |
|
|
| 25.332.3353.0 | Conector PCB macho 8113 S / 3 W OB |
|
|
| 25.330.3306.0 | Conector PCB macho 8113 S / 3 G OB THR |
|
|
| 25.336.3353.0 | Conector PCB macho 8113 S E / 3 W OB |
|
|
| 25.334.3353.0 | Conector PCB macho 8113 S E / 3 G OB |
|
|
| 99.203.9996.0 | Conector PCB macho 8113 S / 3 G OB OF |
|
|
| 25.332.3306.0 | Conector PCB macho 8113 S / 3 W OB THR |
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 134.88kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.75kB | |
|
|
- | 37.67kB | |
|
|
- | 1.36MB | |
|
|
- | 76.90kB | |
|
|
- | 71.11kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.19kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 10.06MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 103.10kB | |
|
|
- | 101.03kB | TIF |
|
|
- | 25.33kB | |
|
|
- | 23.51kB | TIF |
|
|
- | 3.72MB | DXF |
|
|
- | 55.65kB | JPG |
Número de artículo 25.820.0353.0
PCB female connector with tension spring connection, 3 poles, printed version, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey