Volver a la vista general
Conector PCB macho 8113 S / 3 W OB THR
TODAVÍA NO DISPONIBLE
Número de artículo 25.332.3306.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 3 poles, with solder pin (2.6mm, tin plated), pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: black, This product can be soldered by reflow and wave soldering,
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 25.332.3306.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector PCB macho 8113 S / 3 W OB THR |
| EAN | 4015573877740 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 105 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 58 mm |
| Altura embalada | 68 mm |
| Peso bruto embalado | 135 g |
| Volumen de la caja de cartón | 414 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1.18 g |
| Volumen del artículo | 4.14 ccm |
certificados / homologaciones
Datos generales
| número de espacios | 5 mm |
|---|---|
| Proceso de soldadura | THR |
| Número de polos | 3 |
| Número de pisos | 1 |
| Etiquetaje | No |
| Fijación | Sin |
| Dirección de acoplamiento hacia circuito impreso | 180° |
| Empaquetado | Cartón |
Datos técnicos
| Corriente Asignada | 12 A |
|---|---|
| Categoría de sobretensión I | 1000 V |
| Categoría de sobretensión II | 400 V |
| Categoría de sobretensión III | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
Datos técnicos UL/CSA
| Tensión UL | 300 V |
|---|---|
| Corriente field wiring | 15 A |
| Corriente facotry wiring | 15 A |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 15 A |
Otros
| Material de aislamiento | Termoplástico |
|---|---|
| Color | Negro |
| Altura | 8.4 mm |
| Longitud | 16.4 mm |
| Profundidad | 12 mm |
| Material del conector base | CuZn |
| Material de la superficie del conector | Sn |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector de circuito impreso |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector de circuito impreso |
| ETIM 4.0 | Conector de circuito impreso |
| ETIM 6.0 | EC002637 |
| ETIM 7.0 | EC002637 |
| ECLASS 11 | 27460201 |
| ETIM 8.0 | EC002637 |
| ETIM 9.0 | EC002637 |
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
| 25.326.3353.0 | Conector PCB 8113 B / 3 VL OB | | |
| 25.320.0353.0 | Conector PCB 8113 B / 3 | | |
| 01.060.0353.0 | Conector PCB 8113 BK / 3 | | |
| 25.820.0353.0 | Conector PCB 8113 BFK / 3 TOP | | |
| 25.320.3353.0 | Conector PCB 8113 B / 3 OB | | |
| 25.325.0353.0 | Conector PCB 8113 B / 3 VR | | |
| 01.060.3353.0 | Conector PCB 8113 BK / 3 OB | | |
| 25.820.3353.0 | Conector PCB 8113 BFK / 3 TOP OB | | |
| 25.325.3353.0 | Conector PCB 8113 B / 3 VR OB | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 52.90kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 10.06MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 20.78kB | TIF |
| | - | 22.57kB | |
| | - | 17.16kB | |
| | - | 55.65kB | JPG |
TODAVÍA NO DISPONIBLE
Número de artículo 25.332.3306.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 3 poles, with solder pin (2.6mm, tin plated), pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: black, This product can be soldered by reflow and wave soldering,