Volver a la vista general
Conector PCB 8113 BK / 10 OB
Número de artículo 01.060.4053.0
PCB female connector with Crimp connection, 10 poles, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 01.060.4053.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector PCB 8113 BK / 10 OB |
| EAN | 4015573603486 |
| Cantidad mínima de pedido | 2000 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85472000 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 269 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 116 mm |
| Altura embalada | 60 mm |
| Peso bruto embalado | 316 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1872 ccm |
| Peso neto de una pieza | 4.9 g |
| Volumen del artículo | 37.44 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| número de espacios | 5 mm |
|---|---|
| Tipo de conexión | Conexión por crimpado |
| Proceso de soldadura | Sin |
| Número de polos | 10 |
| Etiquetaje | No |
| Fijación | Sin |
| Dirección de acoplamiento hacia conector | 180° |
| Empaquetado | Cartón |
Datos técnicos
| Sección nominal del conductor | 2.5 mm² |
|---|---|
| Corriente Asignada | 12 A |
| Categoría de sobretensión I | 1000 V |
| Categoría de sobretensión II | 400 V |
| Categoría de sobretensión III | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Desforrado del conductor | 4 mm |
Datos de conexión
| Tipo de conexión | Conexión por crimpado |
|---|---|
| Mínima sección del conductor flexible | 0.5 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 2.5 mm² |
| Desforrado del conductor | 4 mm |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 16-14 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente field wiring | 15 A |
| Corriente facotry wiring | 15 A |
| Sección del conductor CSA | 14 AWG |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 13 A |
Otros
| Material de aislamiento | Termoplástico |
|---|---|
| Color | Gris |
| Altura | 25 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Profundidad | 10.3 mm |
| Material del tornillo de fijación | Sin |
| Material del conector base | Sin |
| Material de la superficie del conector | Sin |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector del cable |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector de circuito impreso |
| ETIM 4.0 | Conector del cable |
| ETIM 6.0 | EC002638 |
| ETIM 7.0 | EC002638 |
| ECLASS 11 | 27460202 |
| ETIM 8.0 | EC002638 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
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
| 25.332.4053.0 | Conector PCB macho 8113 S / 10 W OB | | |
| 27.334.1053.0 | Conector PCB macho 8113 SEG / 10 / 20 G OB | | |
| 99.210.9996.0 | Conector PCB macho 8113 S / 10 G OB OF | | |
| 99.270.9996.0 | Conector PCB macho 8113 S / 10 W OB OF | | |
| 25.330.4053.0 | Conector PCB macho 8113 S / 10 G OB | | |
| 02.125.1700.0 | Contacto de crimpar hembra TR 8113 BK | | |
| 02.125.1600.0 | Contacto de crimpar hembra TR 8113 BK | | |
| 02.125.1729.0 | Contacto de crimpar hembra 8113 BK | | |
| 05.502.2500.0 | Mordaza de crimpado 8113 BK | | |
| 95.101.0800.0 | Herramienta de crimpado básica . | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 41.85kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 524.52kB | |
| | - | 80.01kB | |
| | - | 1.36MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 10.06MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 22.97kB | |
| | - | 21.18kB | TIF |
| | - | 55.65kB | JPG |
Número de artículo 01.060.4053.0
PCB female connector with Crimp connection, 10 poles, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey