Volver a la vista general
Conector PCB macho 8113 S / 10 G OB OF
Número de artículo 99.210.9996.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 10 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 99.210.9996.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector PCB macho 8113 S / 10 G OB OF |
| EAN | 4015573277793 |
| Cantidad mínima de pedido | 500 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 124 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 87 mm |
| Altura embalada | 59 mm |
| Peso bruto embalado | 177.5 g |
| Volumen de la caja de cartón | 636 ccm |
| Peso neto de una pieza | 3.2 g |
| Volumen del artículo | 12.72 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| número de espacios | 5 mm |
|---|---|
| Proceso de soldadura | Soldadura por onda |
| Número de polos | 10 |
| Número de pisos | 1 |
| Etiquetaje | No |
| Fijación | Sin |
| Dirección de acoplamiento hacia circuito impreso | 90° |
| Empaquetado | Cartón |
Datos técnicos
| Corriente Asignada | 12 A |
|---|---|
| Categoría de sobretensión I | 1000 V |
| Categoría de sobretensión II | 400 V |
| Categoría de sobretensión III | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
Datos técnicos UL/CSA
| Tensión UL | 300 V |
|---|---|
| Corriente field wiring | 15 A |
| Corriente facotry wiring | 15 A |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 15 A |
Otros
| Material de aislamiento | Termoplástico |
|---|---|
| Color | Gris |
| Altura | 12 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Profundidad | 8.4 mm |
| Material del conector base | CuZn |
| Material de la superficie del conector | Sn |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector de circuito impreso |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector de circuito impreso |
| ETIM 4.0 | Conector de circuito impreso |
| ETIM 6.0 | EC002637 |
| ETIM 7.0 | EC002637 |
| ECLASS 11 | 27460201 |
| ETIM 8.0 | EC002637 |
| ETIM 9.0 | EC002637 |
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
| 25.326.1053.0 | Conector PCB 8113 B / 10 VL | | |
| 25.325.4053.0 | Conector PCB 8113 B / 10 VR OB | | |
| 25.820.4053.0 | Conector PCB 8113 BFK /10 TOP OB | | |
| 25.326.4053.0 | Conector PCB 8113 B / 10 VL OB | | |
| 25.820.1053.0 | Conector PCB 8113 BFK /10 TOP | | |
| 01.060.1053.0 | Conector PCB 8113 BK / 10 | | |
| 01.060.4053.0 | Conector PCB 8113 BK / 10 OB | | |
| 25.320.1053.0 | Conector PCB 8113 B / 10 | | |
| 25.320.4053.0 | Conector PCB 8113 B / 10 OB | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 118.82kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 42.75kB | |
| | - | 37.67kB | |
| | - | 76.90kB | |
| | - | 71.11kB | |
| | - | 1.36MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 10.06MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 86.02kB | |
| | - | 83.77kB | TIF |
| | - | 21.35kB | |
| | - | 19.54kB | TIF |
| | - | 17.31kB | |
| | - | 278.34kB | DXF |
| | - | 55.65kB | JPG |
Número de artículo 99.210.9996.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 10 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey