Volver a la vista general
Conector PCB macho 8113 S / 2 G OB OF
Número de artículo 99.202.9996.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 2 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
99.202.9996.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector PCB macho 8113 S / 2 G OB OF
|
|
EAN
|
4015573274181
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
500
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85369010
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
105 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
58 mm
|
|
Altura embalada
|
68 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
89.6 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
414 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
0.8 g
|
|
Volumen del artículo
|
4.14 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
100 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
número de espacios
|
5 mm
|
|---|---|
|
Proceso de soldadura
|
Soldadura por onda
|
|
Número de polos
|
2
|
|
Número de pisos
|
1
|
|
Etiquetaje
|
No
|
|
Fijación
|
Sin
|
|
Dirección de acoplamiento hacia circuito impreso
|
90°
|
|
Empaquetado
|
Cartón
|
Datos técnicos
|
Corriente Asignada
|
12 A
|
|---|---|
|
Categoría de sobretensión I
|
1000 V
|
|
Categoría de sobretensión II
|
400 V
|
|
Categoría de sobretensión III
|
250 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
Datos técnicos UL/CSA
|
Tensión UL
|
300 V
|
|---|---|
|
Corriente field wiring
|
15 A
|
|
Corriente facotry wiring
|
15 A
|
|
Tensión CSA
|
300 V
|
|
Corriente CSA
|
15 A
|
Otros
|
Material de aislamiento
|
Termoplástico
|
|---|---|
|
Color
|
Gris
|
|
Altura
|
12 mm
|
|
Longitud
|
10 mm
|
|
Profundidad
|
8.4 mm
|
|
Material del conector base
|
CuZn
|
|
Material de la superficie del conector
|
Sn
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Conector de circuito impreso
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Conector de circuito impreso
|
|
ETIM 4.0
|
Conector de circuito impreso
|
|
ETIM 6.0
|
EC002637
|
|
ETIM 7.0
|
EC002637
|
|
ECLASS 11
|
27460201
|
|
ETIM 8.0
|
EC002637
|
|
ETIM 9.0
|
EC002637
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 01.060.3253.0 | Conector PCB 8113 BK / 2 OB |
|
|
| 25.325.0253.0 | Conector PCB 8113 B / 2 VR |
|
|
| 25.820.3253.0 | Conector PCB 8113 BFK / 2 TOP OB |
|
|
| 25.320.3253.0 | Conector PCB 8113 B / 2 OB |
|
|
| 01.060.0253.0 | Conector PCB 8113 BK / 2 |
|
|
| 25.320.0253.0 | Conector PCB 8113 B / 2 |
|
|
| 25.326.0253.0 | Conector PCB 8113 B / 2 VL |
|
|
| 25.820.0253.0 | Conector PCB 8113 BFK / 2 TOP |
|
|
| 25.326.3253.0 | Conector PCB 8113 B / 2 VL OB |
|
|
| 25.325.3253.0 | Conector PCB 8113 B / 2 VR OB |
|
|
| 25.399.9853.0 | Conector PCB 8113 BSK /2 0,75 OB |
|
|
| 25.399.9853.5 | Conector PCB 8113 BSK /2 0,75 OB |
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Hoja de datos | - | 118.82kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 42.75kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 37.67kB | |
| Homologación VDE-UG | - | 1.36MB | |
| Homologación CSA | - | 91.69kB | |
| Homologación UR | - | 71.11kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.86kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Folletos | - | 10.06MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Planos del cliente | - | 86.02kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 83.77kB | TIF |
| Plantillas de perforación | - | 17.31kB | |
| Planos del cliente (DXF) | - | 278.34kB | DXF |
| Imágenes del grupo de productos | - | 55.65kB | JPG |
Número de artículo 99.202.9996.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 2 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey