Volver a la vista general
Conector PCB 8113 BSK /2 0,75 OB
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 25.399.9853.5
PCB node connector, cover red, 3 -pole, with IDC connection, series: 8113 B/2 SKO.75 OB
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 25.399.9853.5 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector PCB 8113 BSK /2 0,75 OB |
| EAN | 4015573502499 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 2.34 g |
| Volumen del artículo | 10.41 ccm |
| Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| número de espacios | 5 mm |
|---|---|
| Tipo de conexión | Conexión por desplazamiento de aislante (IDC) |
| Proceso de soldadura | Sin |
| Número de polos | 2 |
| Etiquetaje | No |
| Fijación | Sin |
| Dirección de acoplamiento hacia conector | 90° |
| Empaquetado | Cartón |
Datos técnicos
| Sección nominal del conductor | 0.75 mm² |
|---|---|
| Corriente Asignada | 3 A |
| Categoría de sobretensión I | 1000 V |
| Categoría de sobretensión II | 400 V |
| Categoría de sobretensión III | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
Datos de conexión
| Tipo de conexión | Conexión por desplazamiento de aislante (IDC) |
|---|---|
| Mínima sección del conductor rígida | 0.5 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 0.75 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.5 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 0.75 mm² |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 20-18 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente field wiring | 3 A |
| Corriente facotry wiring | 3 A |
| Sección del conductor CSA | 20-18 AWG |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 3 A |
Otros
| Material de aislamiento | Termoplástico |
|---|---|
| Color | Rojo |
| Altura | 12.4 mm |
| Longitud | 16 mm |
| Profundidad | 20.3 mm |
| Material del tornillo de fijación | CuSn/Steel |
| Material del conector base | CuSn |
| Material de la superficie del conector | Sn |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector del cable |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector de circuito impreso |
| ETIM 4.0 | Conector del cable |
| ETIM 6.0 | EC002638 |
| ETIM 7.0 | EC002638 |
| ECLASS 11 | 27460202 |
| ETIM 8.0 | EC002638 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
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
| 27.334.0253.0 | Conector PCB macho 8113 SEG / 2 / 4 G OB | | |
| 25.332.3253.0 | Conector PCB macho 8113 S / 2 W OB | | |
| 25.394.3253.0 | Conector PCB macho 8113 S / 2 S OB | | |
| 25.334.3253.0 | Conector PCB macho 8113 S E / 2 G OB | | |
| 25.330.3253.0 | Conector PCB macho 8113 S / 2 G OB | | |
| 27.336.0253.0 | Conector PCB macho 8113 SEG / 2 / 4 W OB | | |
| 25.332.3206.0 | Conector PCB macho 8113 S / 2 W OB THR | | |
| 25.330.3206.0 | Conector PCB macho 8113 S / 2 G OB THR | | |
| 25.336.3253.0 | Conector PCB macho 8113 S E / 2 W OB | | |
| 99.262.9996.0 | Conector PCB macho 8113 S / 2 W OB OF | | |
| 99.202.9996.0 | Conector PCB macho 8113 S / 2 G OB OF | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.10kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 42.75kB | |
| | - | 37.67kB | |
| | - | 4.42MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 10.06MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 23.42kB | TIF |
| | - | 25.21kB | |
| | - | 55.65kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 153.56kB | |
| | - | 135.84kB | STP |
| | - | 272.35kB | IGS |
| | - | 59.66kB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 25.399.9853.5
PCB node connector, cover red, 3 -pole, with IDC connection, series: 8113 B/2 SKO.75 OB