Volver a la vista general
Conector PCB macho 8113 SEG / 11 / 22 G OB
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 27.334.1153.0
PCB pin header, 11 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
27.334.1153.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector PCB macho 8113 SEG / 11 / 22 G OB
|
|
EAN
|
4015573999039
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
50
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85369010
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
0 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
0 mm
|
|
Altura embalada
|
0 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
0 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
0 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
0 kg
|
|
Volumen del artículo
|
0 ccm
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
número de espacios
|
5 mm
|
|---|---|
|
Proceso de soldadura
|
Soldadura por onda
|
|
Número de polos
|
22
|
|
Número de pisos
|
2
|
|
Etiquetaje
|
No
|
|
Fijación
|
Sin
|
|
Dirección de acoplamiento hacia circuito impreso
|
90°
|
|
Empaquetado
|
Cartón
|
Datos técnicos
|
Corriente Asignada
|
10 A
|
|---|---|
|
Categoría de sobretensión I
|
400 V
|
|
Categoría de sobretensión II
|
400 V
|
|
Categoría de sobretensión III
|
250 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
Datos técnicos UL/CSA
|
Tensión UL
|
300 V
|
|---|---|
|
Corriente field wiring
|
10 A
|
|
Corriente facotry wiring
|
10 A
|
|
Tensión CSA
|
300 V
|
|
Corriente CSA
|
10 A
|
Otros
|
Material de aislamiento
|
Termoplástico
|
|---|---|
|
Color
|
Gris
|
|
Altura
|
22 mm
|
|
Longitud
|
57 mm
|
|
Profundidad
|
28.5 mm
|
|
Material del conector base
|
CuSn
|
|
Material de la superficie del conector
|
Sn
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Conector de circuito impreso
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Conector de circuito impreso
|
|
ETIM 4.0
|
Conector de circuito impreso
|
|
ETIM 6.0
|
EC002637
|
|
ETIM 7.0
|
EC002637
|
|
ECLASS 11
|
27460202
|
|
ETIM 8.0
|
EC002637
|
|
ETIM 9.0
|
EC002637
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25.326.4153.0 | Conector PCB 8113 B / 11 VL OB |
|
|
| 01.060.4153.0 | Conector PCB 8113 BK / 11 OB |
|
|
| 25.820.1153.0 | Conector PCB 8113 BFK /11 TOP |
|
|
| 25.820.4153.0 | Conector PCB 8113 BFK /11 TOP OB |
|
|
| 01.060.1153.0 | Conector PCB 8113 BK / 11 |
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 135.06kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 71.11kB | |
|
|
- | 36.64kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 10.06MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 110.80kB | |
|
|
- | 108.47kB | TIF |
|
|
- | 26.45kB | |
|
|
- | 24.60kB | TIF |
|
|
- | 18.22kB | |
|
|
- | 374.04kB | DXF |
|
|
- | 55.65kB | JPG |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 27.334.1153.0
PCB pin header, 11 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey