Volver a la vista general
Conector PCB macho 8113 SEG / 6 / 12 G OB
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 27.334.0653.0
PCB 2tier pin header, 12 -pole, with in line tiers, connecting direction 90° to the PCB, pitch: 5,08 mm, series: 8113 SEG/ 6/12 G OB
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 27.334.0653.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector PCB macho 8113 SEG / 6 / 12 G OB |
| EAN | 4015573687219 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | GB |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 11.3 g |
| Volumen del artículo | 48 ccm |
| Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| número de espacios | 5 mm |
|---|---|
| Proceso de soldadura | Soldadura por onda |
| Número de polos | 12 |
| Número de pisos | 2 |
| Etiquetaje | No |
| Fijación | Sin |
| Dirección de acoplamiento hacia circuito impreso | 90° |
| Empaquetado | Cartón |
Datos técnicos
| Corriente Asignada | 10 A |
|---|---|
| Categoría de sobretensión I | 400 V |
| Categoría de sobretensión II | 400 V |
| Categoría de sobretensión III | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
Datos técnicos UL/CSA
| Tensión UL | 300 V |
|---|---|
| Corriente field wiring | 10 A |
| Corriente facotry wiring | 10 A |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 10 A |
Otros
| Material de aislamiento | Termoplástico |
|---|---|
| Color | Gris |
| Altura | 22 mm |
| Longitud | 32 mm |
| Profundidad | 28.5 mm |
| Material del conector base | CuSn |
| Material de la superficie del conector | Sn |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector de circuito impreso |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector de circuito impreso |
| ETIM 4.0 | Conector de circuito impreso |
| ETIM 6.0 | EC002637 |
| ETIM 7.0 | EC002637 |
| ECLASS 11 | 27460202 |
| ETIM 8.0 | EC002637 |
| ETIM 9.0 | EC002637 |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25.820.3653.0 | Conector PCB 8113 BFK / 6 TOP OB | | |
| 01.060.3653.0 | Conector PCB 8113 BK / 6 OB | | |
| 25.820.0653.0 | Conector PCB 8113 BFK / 6 TOP | | |
| 25.325.3653.0 | Conector PCB 8113 B / 6 VR OB | | |
| 25.326.3653.0 | Conector PCB 8113 B / 6 VL OB | | |
| 25.326.0653.0 | Conector PCB 8113 B / 6 VL | | |
| 01.060.0653.0 | Conector PCB 8113 BK / 6 | | |
| 25.320.3653.0 | Conector PCB 8113 B / 6 OB | | |
| 25.325.0653.0 | Conector PCB 8113 B / 6 VR | | |
| 25.320.0653.0 | Conector PCB 8113 B / 6 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Hoja de datos | - | 153.18kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Homologación CSA | - | 36.64kB | |
| Homologación UR | - | 71.11kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Folletos | - | 10.06MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Planos del cliente | - | 110.80kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 108.47kB | TIF |
| Dibujos dimensionales | - | 26.45kB | |
| Dibujos dimensionales (TIF) | - | 24.60kB | TIF |
| Plantillas de perforación | - | 18.22kB | |
| Planos del cliente (DXF) | - | 374.04kB | DXF |
| Imágenes del grupo de productos | - | 55.65kB | JPG |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 27.334.0653.0
PCB 2tier pin header, 12 -pole, with in line tiers, connecting direction 90° to the PCB, pitch: 5,08 mm, series: 8113 SEG/ 6/12 G OB