Volver a la vista general
Conector RST08i5 S B1 ZR6SHL SG
Número de artículo 41.051.3041.4
RST® MICRO Conector, Recto, número de polos 5, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 8 A, diámetro del cable 5 - 10,6 mm, color de codificación Gris Oscuro
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 41.051.3041.4 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector RST08i5 S B1 ZR6SHL SG |
| EAN | 4049088555534 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 202 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 165 mm |
| Altura embalada | 56 mm |
| Peso bruto embalado | 780 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1866 ccm |
| Peso neto de una pieza | 14.4 g |
| Volumen del artículo | 37.32 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Datos generales
| Corriente Asignada | 8 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 50 V / 120 V |
| Tensión nominal 2 | 120 V |
| Tensión de cortocircuito | 2.5 kV |
| Capota | Sí |
| Grado de polución | 3 |
| Codificación mecánica | Sí |
| Resistencia de continuidad | 0.55 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Gris Oscuro |
| Codificación del polo | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Color de la capota | Negro |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 7015 |
Datos de conexión
| Diámetro del cable máx. | 10.6 mm |
|---|---|
| Diámetro del cable mín. | 5 mm |
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 1 mm² |
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.2 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 1 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.22 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado de manguera | 22 mm |
| Desforrado del conductor | 6 mm |
Datos técnicos UL
| Sección del conductor rígido AWG mín. | 24 AWG |
|---|---|
| Sección del conductor rígido AWG máx. | 16 AWG |
| Sección del conductor flexible AWG mín. | 24 AWG |
Tipo
| Tipo | Hembra |
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
| Carga calorífica | 0 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 56 mm |
|---|---|
| Anchura | 20 mm |
| Altura | 20 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| | - | 2.47MB | |
| | - | 167.37kB | |
| | - | 13.73kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 123.86kB | |
| | - | 121.76kB | TIF |
| | - | 4.54MB | DXF |
| | - | 148.33kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 373.97kB | |
| | - | 909.38kB | STP |
| | - | 2.58MB | IGS |
| | - | 396.18kB | JT |
Número de artículo 41.051.3041.4
RST® MICRO Conector, Recto, número de polos 5, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 8 A, diámetro del cable 5 - 10,6 mm, color de codificación Gris Oscuro