Volver a la vista general
Conector RST16I3/2S B1 ZT4S L BR
Número de artículo 46.031.4551.4
RST® MINI Conector, Recto, número de polos 2, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 5 - 10,6 mm, color de codificación Señal marrón
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 46.031.4551.4 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector RST16I3/2S B1 ZT4S L BR |
| EAN | 4049088295751 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 304 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 256 mm |
| Altura embalada | 202 mm |
| Peso bruto embalado | 2090 g |
| Volumen de la caja de cartón | 15720 ccm |
| Peso neto de una pieza | 17.2 g |
| Volumen del artículo | 157.2 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 16 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 50 V / 120 V |
| Tensión nominal 2 | 120 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Capota | Sí |
| Grado de polución | 3 |
| Resistencia de continuidad | 0.75 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo manual) |
| Color de codificación | Señal marrón |
| Codificación del polo | 1, 2 |
| Color de la capota | Negro |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 8002 |
Datos de conexión
| Diámetro del cable máx. | 10.6 mm |
|---|---|
| Diámetro del cable mín. | 5 mm |
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 2.5 mm² |
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.25 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 2.5 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.25 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado de manguera | 25 mm |
| Desforrado del conductor | 8 mm |
Datos técnicos UL
| Tensión nominal UL | 600 V |
|---|---|
| Corriente Asignada UL | 16 A |
| Sección del conductor rígido AWG mín. | 24 AWG |
| Sección del conductor rígido AWG máx. | 14 AWG |
| Sección del conductor flexible AWG mín. | 24 AWG |
| Sección del conductor flexible AWG máx. | 14 AWG |
| Grado de protección (NEMA) | 4, 4x |
| Clasificación de la carcasa UL | UL-V2 |
| Clasificación UL de alivio de tensión | UL-V0 |
Tipo
| Tipo | Hembra |
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
| Carga calorífica | 0.15 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 71 mm |
|---|---|
| Anchura | 19.9 mm |
| Altura | 19.9 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 46.422.1002.4 | Cable de conexión RST16I2KSBS 15P L10BR | | |
| 46.032.5051.4 | Conector de empotrar RST16I3/2S S1 M02 L BR | | |
| 46.030.0151.4 | Distribuidor RST16I2B 3P1 FGVGL BR | | |
| 46.032.4551.4 | Conector RST16I3/2S S1 ZT4S L BR | | |
| 46.030.1251.4 | Distribuidor RST 16I2V 2P1 TGVGL BR | | |
| 46.032.M051.4 | Conector de empotrar RST16I3/2 S D03 LMBR | | |
| 46.030.1354.4 | Distribuidor RST16I2V 2R1 TGVGL BR | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.66MB | |
| | - | 147.63kB | |
| | - | 12.21kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 42.50kB | |
| | - | 41.53kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 67.75kB | |
| | - | 475.89kB | |
| | - | 3.45MB | |
| | - | 1.12MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 84.64kB | |
| | - | 82.64kB | TIF |
| | - | 6.80MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 342.69kB | |
| | - | 122.94kB | STP |
| | - | 404.96kB | IGS |
| | - | 86.01kB | JT |
Número de artículo 46.031.4551.4
RST® MINI Conector, Recto, número de polos 2, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 5 - 10,6 mm, color de codificación Señal marrón