Volver a la vista general
Distribuidor RST16I2V 2R1 TGVGL BR
Número de artículo 46.030.1354.4
RST® MINI Distribuidor 1E / 2S, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, número de polos 2, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 2, codificación del polo 1, 2, color de codificación Señal marrón, número ral del conector 8002, libre
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 46.030.1354.4 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Distribuidor RST16I2V 2R1 TGVGL BR |
| EAN | 4049088536885 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 304 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 256 mm |
| Altura embalada | 202 mm |
| Peso bruto embalado | 3300 g |
| Volumen de la caja de cartón | 15720 ccm |
| Peso neto de una pieza | 28 g |
| Volumen del artículo | 157.2 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 16 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 50 V / 120 V |
| Tensión nominal 2 | 120 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo manual) |
| Color de codificación | Señal marrón |
| Codificación del polo | 1, 2 |
| Número RAL del conector | 8002 |
Datos técnicos UL
| Tensión nominal UL | 600 V |
|---|---|
| Corriente Asignada UL | 16 A |
| Grado de protección (NEMA) | 4, 4x |
Tipo
| Tipo de distribuidor | Bloque de distribución |
|---|---|
| Número de entradas | 1 |
| Número de salidas | 2 |
| Opciones de fijación | Sí |
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
| Carga calorífica | 0.18 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Anchura | 29 mm |
| Altura | 55 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 06.563.8953.1 | Tapón para conectores macho SW | | |
| 06.562.5853.1 | panel de montaje für RST 16 VB SW | | |
| 06.563.8853.1 | Tapón para conectores macho SW | | |
| 06.563.8653.1 | Tapón para conectores hembra SW | | |
| 06.563.8753.1 | Tapón para conectores hembra SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46.031.4451.4 | Conector RST16I3/2S B1 ZT3S L BR | | |
| 46.032.4451.4 | Conector RST16I3/2S S1 ZT3S L BR | | |
| 46.032.4951.4 | Conector RST16I3/2S S1 ZASS B BR | | |
| 46.031.4551.4 | Conector RST16I3/2S B1 ZT4S L BR | | |
| 46.031.4951.4 | Conector RST16I3/2S B1 ZT4S L BR | | |
| 46.422.1032.4 | Cable de conexión RST16I2KSBS 15 L10BR | | |
| 46.032.4551.4 | Conector RST16I3/2S S1 ZT4S L BR | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 164.19kB | |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 42.50kB | |
| | - | 41.53kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 67.75kB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 475.89kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 1.12MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 112.54kB | |
| | - | 110.51kB | TIF |
| | - | 13.64MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 451.01kB | |
| | - | 267.58kB | STP |
| | - | 847.71kB | IGS |
Número de artículo 46.030.1354.4
RST® MINI Distribuidor 1E / 2S, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, número de polos 2, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 2, codificación del polo 1, 2, color de codificación Señal marrón, número ral del conector 8002, libre