Volver a la vista general
Conector RST16I3/2S S1 ZT3S A TB
Número de artículo 46.032.4451.6
RST® MINI Conector, Recto, número de polos 2, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 7,1 - 13 mm, color de codificación Turquesa
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
46.032.4451.6
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector RST16I3/2S S1 ZT3S A TB
|
|
EAN
|
4049088579615
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
304 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
256 mm
|
|
Altura embalada
|
202 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
1700 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
15720 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
15 g
|
|
Volumen del artículo
|
157.2 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
100 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
16 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V / 400 V
|
|
Tensión nominal 2
|
400 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Capota
|
Sí
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Resistencia de continuidad
|
0.75 mOhm
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
|
|
Color de codificación
|
Turquesa
|
|
Codificación del polo
|
D1, D2
|
|
Color de la capota
|
Negro
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
5018
|
Datos de conexión
|
Diámetro del cable máx.
|
13 mm
|
|---|---|
|
Diámetro del cable mín.
|
7.1 mm
|
|
Sección del conductor rígido mm² máx.
|
2.5 mm²
|
|
Sección del conductor rígido mm² mín.
|
0.25 mm²
|
|
Sección del conductor semirígido mm² máx.
|
2.5 mm²
|
|
Sección del conductor semirígido mm² mín.
|
0.25 mm²
|
|
Terminaciones por polo
|
1
|
|
Desforrado de manguera
|
25 mm
|
|
Desforrado del conductor
|
8 mm
|
Datos técnicos UL
|
Tensión nominal UL
|
600 V
|
|---|---|
|
Corriente Asignada UL
|
16 A
|
|
Sección del conductor rígido AWG mín.
|
24 AWG
|
|
Sección del conductor rígido AWG máx.
|
14 AWG
|
|
Sección del conductor flexible AWG mín.
|
24 AWG
|
|
Sección del conductor flexible AWG máx.
|
14 AWG
|
|
Grado de protección (NEMA)
|
4, 4x
|
|
Clasificación de la carcasa UL
|
UL-V2
|
|
Clasificación UL de alivio de tensión
|
UL-V0
|
Tipo
|
Tipo
|
macho
|
|---|---|
|
Tipo de conexión
|
conexión por tornillo
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
Material
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
CuZn
|
|
Carga calorífica
|
0.115 kWh/St
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Superficie final
|
Recubrimiento en plata
|
Dimensiones
|
Longitud
|
72 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
24 mm
|
|
Altura
|
24 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 4.0
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 06.563.8953.1 | Tapón para conectores macho SW |
|
|
| 06.563.8853.1 | Tapón para conectores macho SW |
|
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46.031.5051.6 | Conector de empotrar RST16I3/2S B1 M02 A TB |
|
|
| 46.030.1251.6 | Distribuidor RST16I2V 2P1 TGVGA TB |
|
|
| 46.031.4451.6 | Conector RST16I3/2S B1 ZT3S A TB |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.66MB | |
|
|
- | 72.52kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.50kB | |
|
|
- | 41.53kB | |
|
|
- | 67.75kB | |
|
|
- | 0.96MB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 3.45MB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 475.89kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.19kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 350.29kB | |
|
|
- | 111.70kB | STP |
|
|
- | 464.13kB | IGS |
|
|
- | 76.31kB | JT |
Número de artículo 46.032.4451.6
RST® MINI Conector, Recto, número de polos 2, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 7,1 - 13 mm, color de codificación Turquesa