Distribuidor RST16I2V 2P1 TGVGA TB
RST® MINI Distribuidor 1E / 2S, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, número de polos 2, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 2, codificación del polo D1, D2, color de codificación Turquesa, número ral del conector 5018, libre d
|
Número de pieza
|
46.030.1251.6
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Distribuidor RST16I2V 2P1 TGVGA TB
|
|
EAN
|
4049088335341
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
|
Longitud empaquetada
|
304 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
256 mm
|
|
Altura embalada
|
202 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
3985 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
15720 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
28 g
|
|
Volumen del artículo
|
157.2 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
100 pieza(s)
|
|
Corriente Asignada
|
16 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V / 400 V
|
|
Tensión nominal 2
|
400 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
|
|
Color de codificación
|
Turquesa
|
|
Codificación del polo
|
D1, D2
|
|
Número RAL del conector
|
5018
|
|
Tensión nominal UL
|
600 V
|
|---|---|
|
Corriente Asignada UL
|
16 A
|
|
Grado de protección (NEMA)
|
4, 4x
|
|
Tipo de distribuidor
|
Bloque de distribución
|
|---|---|
|
Número de entradas
|
1
|
|
Número de salidas
|
2
|
|
Opciones de fijación
|
Sí
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
CuZn
|
|
Carga calorífica
|
0.181 kWh/St
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Superficie final
|
Recubrimiento en plata
|
|
Longitud
|
60 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
29 mm
|
|
Altura
|
55 mm
|
|
ETIM 5.0
|
Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002567
|
|
ETIM 7.0
|
EC002567
|
|
ECLASS 11
|
27440603
|
|
ETIM 8.0
|
EC002567
|
|
ETIM 9.0
|
EC002567
|
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 06.562.5853.1 | panel de montaje für RST 16 VB SW |
|
|
| 06.563.8653.1 | Tapón para conectores hembra SW |
|
|
| 06.563.8753.1 | Tapón para conectores hembra SW |
|
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46.031.4451.6 | Conector RST16I3/2S B1 ZT3S A TB |
|
|
| 46.032.4451.6 | Conector RST16I3/2S S1 ZT3S A TB |
|
|
| 46.032.4551.6 | Conector RST16I3/2S S1 ZT4S A TB |
|
|
| 46.031.4551.6 | Conector RST16I3/2S B1 ZT4S A TB |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 155.48kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.50kB | |
|
|
- | 41.53kB | |
|
|
- | 67.75kB | |
|
|
- | 0.96MB | |
|
|
- | 475.89kB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 1.12MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 104.89kB | |
|
|
- | 102.89kB | TIF |
|
|
- | 75.23MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 485.63kB | |
|
|
- | 219.84kB | STP |
|
|
- | 848.35kB | IGS |
|
|
- | 65.54kB | JT |
RST® MINI Distribuidor 1E / 2S, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, número de polos 2, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 2, codificación del polo D1, D2, color de codificación Turquesa, número ral del conector 5018, libre d