Volver a la vista general
Conector RST16I3 S B1 ZT3 SW
Número de artículo 46.031.4453.1
RST® MINI Conector, Recto, número de polos 3, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 7,1 - 13 mm, color de codificación Negro
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 46.031.4453.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector RST16I3 S B1 ZT3 SW |
| EAN | 4049088579752 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 304 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 256 mm |
| Altura embalada | 202 mm |
| Peso bruto embalado | 2320 g |
| Volumen de la caja de cartón | 15720 ccm |
| Peso neto de una pieza | 21.2 g |
| Volumen del artículo | 157.2 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 16 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Capota | Sí |
| Grado de polución | 3 |
| Resistencia de continuidad | 0.75 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo manual) |
| Color de codificación | Negro |
| Codificación del polo | L, N, PE |
| Color de la capota | Negro |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9005 |
Datos de conexión
| Diámetro del cable máx. | 13 mm |
|---|---|
| Diámetro del cable mín. | 7.1 mm |
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 2.5 mm² |
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.25 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 2.5 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.25 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado de manguera | 25 mm |
| Desforrado del conductor | 8 mm |
Datos técnicos UL
| Tensión nominal UL | 600 V |
|---|---|
| Corriente Asignada UL | 16 A |
| Sección del conductor rígido AWG mín. | 24 AWG |
| Sección del conductor rígido AWG máx. | 14 AWG |
| Sección del conductor flexible AWG mín. | 24 AWG |
| Sección del conductor flexible AWG máx. | 14 AWG |
| Grado de protección (NEMA) | 4, 4x |
| Clasificación de la carcasa UL | UL-V2 |
| Clasificación UL de alivio de tensión | UL-V0 |
Tipo
| Tipo | Hembra |
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
| Carga calorífica | 0.133 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 74 mm |
|---|---|
| Anchura | 24 mm |
| Altura | 24 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 06.563.8653.1 | Tapón para conectores hembra SW | | |
| 06.563.8753.1 | Tapón para conectores hembra SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46.032.5053.1 | Conector de empotrar RST16I3 S S1 M02 SW | | |
| 46.030.1253.1 | Distribuidor RST16I3V 2P1 TGVG SW | | |
| 46.032.4453.1 | Conector RST16I3 S S1 ZT3 SW | | |
| 46.032.M0L0.1 | Conector de empotrar RST16I3 2 D03 MSW | | |
| 46.032.M053.1 | Conector de empotrar RST16I3 S D03 MSW | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.66MB | |
| | - | 72.30kB | |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 42.50kB | |
| | - | 41.53kB | |
| | - | 67.75kB | |
| | - | 3.45MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 475.89kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 226.83kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 452.31kB | |
| | - | 534.14kB | STP |
| | - | 1.36MB | IGS |
| | - | 247.68kB | JT |
Número de artículo 46.031.4453.1
RST® MINI Conector, Recto, número de polos 3, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 7,1 - 13 mm, color de codificación Negro