Volver a la vista general
Conector RST20I3F S2 YR2SV BL07
TODAVÍA NO DISPONIBLE
Número de artículo 96.034.0153.9
RST 20i3 conector (ángulo 90°), 3 polos, macho, conexión por cepo, 250/400V, 20A, para cables de diámetro 10-14mm, color de la codificación azul claro, color de la carcasa negro
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
96.034.0153.9
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector RST20I3F S2 YR2SV BL07
|
|
EAN
|
4049644012099
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85369010
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
0 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
0 mm
|
|
Altura embalada
|
0 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
0 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
0 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
0 kg
|
|
Volumen del artículo
|
0 ccm
|
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V / 400 V
|
|
Tensión nominal 2
|
400 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Capota
|
Sí
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Resistencia de continuidad
|
0.8 mOhm
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
|
|
Color de codificación
|
Azul Claro
|
|
Codificación del polo
|
1, 2, 3
|
|
Color de la capota
|
Negro
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
5012
|
Datos de conexión
|
Diámetro del cable máx.
|
14 mm
|
|---|---|
|
Diámetro del cable mín.
|
10 mm
|
|
Sección del conductor rígido mm² máx.
|
2.5 mm²
|
|
Sección del conductor rígido mm² mín.
|
0.5 mm²
|
|
Sección del conductor semirígido mm² máx.
|
1.5 mm²
|
|
Sección del conductor semirígido mm² mín.
|
0.5 mm²
|
|
Terminaciones por polo
|
2
|
|
Desforrado de manguera
|
35 mm
|
|
Desforrado del conductor
|
14.5 mm
|
|
Sección del conductor flexible AWG mm² mín.
|
0.75 mm²
|
|
Sección del conductor flexible AWG mm² máx.
|
1.5 mm²
|
Datos técnicos UL
|
Tensión nominal UL
|
600 V
|
|---|---|
|
Corriente Asignada UL
|
20 A
|
|
Sección del conductor rígido AWG mín.
|
20 AWG
|
|
Sección del conductor rígido AWG máx.
|
14 AWG
|
|
Sección del conductor flexible AWG mín.
|
20 AWG
|
|
Sección del conductor flexible AWG máx.
|
14 AWG
|
|
Grado de protección (NEMA)
|
4, 4X, 6, 6P
|
Tipo
|
Tipo
|
macho
|
|---|---|
|
Tipo de conexión
|
conexión por cepo
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
Material
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
CuZn
|
|
Carga calorífica
|
0 kWh
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Superficie final
|
Recubrimiento en plata
|
Dimensiones
|
Longitud
|
70.5 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
34.6 mm
|
|
Altura
|
62.3 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 4.0
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 06.600.3827.0 | Punteras del cable DIN 46228-E0,5-10 |
|
|
| 95.101.1300.0 | Prensa manual de punteras 0,08 - 10 mm² |
|
|
| 05.564.4453.1 | Tapón para conectores macho SW |
|
|
| 99.416.6205.2 | Tapón para conectores macho SW |
|
|
| 06.502.4300.0 | Destornillador DIN 5264 A 0,4 X 2,5 |
|
|
| 06.600.3727.0 | Punteras del cable DIN 46228-E0,75-12 |
|
|
| 06.600.3927.0 | Punteras del cable DIN 46228-E1,5-12 |
|
|
| 06.600.3627.0 | Punteras del cable DIN 46228-E1-12 |
|
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96.033.2053.9 | Conector de empotrar RST20I3F B2 M90 BL0 |
|
|
| 96.031.1053.9 | Conector de empotrar RST20I3F B2 M01 BL0 |
|
|
| 96.031.0153.9 | Conector RST20I3F B2 ZR2S BL0 |
|
|
| 96.031.2153.9 | Conector de empotrar RST20I3F B2 M03 BL0 |
|
|
| 96.031.2053.9 | Conector de empotrar RST20I3F B2 M00 BL0 |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 420.14kB | |
|
|
- | 57.21kB | |
|
|
- | 13.76kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
TODAVÍA NO DISPONIBLE
Número de artículo 96.034.0153.9
RST 20i3 conector (ángulo 90°), 3 polos, macho, conexión por cepo, 250/400V, 20A, para cables de diámetro 10-14mm, color de la codificación azul claro, color de la carcasa negro