Volver a la vista general
Conector RST20I3F S2 ZR3SVH GN02
Número de artículo 96.032.0555.7
RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 13 - 18 mm, color de codificación Verde
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 96.032.0555.7 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector RST20I3F S2 ZR3SVH GN02 |
| EAN | 4015573875029 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 360 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 340 mm |
| Altura embalada | 200 mm |
| Peso bruto embalado | 3795 g |
| Volumen de la caja de cartón | 24480 ccm |
| Peso neto de una pieza | 34.1 g |
| Volumen del artículo | 244.8 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Capota | Sí |
| Grado de polución | 3 |
| Resistencia de continuidad | 0.8 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Verde |
| Codificación del polo | 1, 2, PE |
| Color de la capota | Negro |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 6002 |
Datos de conexión
| Diámetro del cable máx. | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro del cable mín. | 13 mm |
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 2.5 mm² |
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.5 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 1.5 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.5 mm² |
| Terminaciones por polo | 2 |
| Desforrado de manguera | 50 mm |
| Desforrado del conductor | 14.5 mm |
| Sección del conductor flexible AWG mm² mín. | 0.75 mm² |
| Sección del conductor flexible AWG mm² máx. | 1.5 mm² |
Datos técnicos UL
| Tensión nominal UL | 600 V |
|---|---|
| Corriente Asignada UL | 20 A |
| Sección del conductor rígido AWG mín. | 20 AWG |
| Sección del conductor rígido AWG máx. | 14 AWG |
| Sección del conductor flexible AWG mín. | 20 AWG |
| Sección del conductor flexible AWG máx. | 14 AWG |
| Grado de protección (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
Tipo
| Tipo | macho |
|---|---|
| Tipo de conexión | conexión por cepo |
| Grado de protección (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Observaciones sobre el tipo de conexión | Cableados rígidos requieren terminales de cable |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.347 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 93.7 mm |
|---|---|
| Anchura | 35.4 mm |
| Altura | 35.4 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 06.600.3827.0 | Punteras del cable DIN 46228-E0,5-10 | | |
| 95.101.1300.0 | Prensa manual de punteras 0,08 - 10 mm² | | |
| 05.564.4453.1 | Tapón para conectores macho SW | | |
| 99.416.6205.2 | Tapón para conectores macho SW | | |
| 06.502.4300.0 | Destornillador DIN 5264 A 0,4 X 2,5 | | |
| 06.600.3727.0 | Punteras del cable DIN 46228-E0,75-12 | | |
| 06.600.3927.0 | Punteras del cable DIN 46228-E1,5-12 | | |
| 06.600.3627.0 | Punteras del cable DIN 46228-E1-12 | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96.031.0555.7 | Conector RST20I3F B2 ZR3S H GN02 | | |
| 96.033.2055.7 | Conector de empotrar RST20I3F B2 M90 H GN0 | | |
| 96.031.2055.7 | Conector de empotrar RST20I3F B2 M00 H GN0 | | |
| 96.233.1031.7 | Cable de conexión RST20I3K1BS 25 H 10GN0 | | |
| 96.030.0155.7 | Distribuidor RST20I3V 3P1 F V H GN0 | | |
| 96.031.2155.7 | Conector de empotrar RST20I3F B2 M03 H GN0 | | |
| 96.031.1055.7 | Conector de empotrar RST20I3F B2 M01 H GN0 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 151.85kB | |
| | - | 13.77kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 4.28MB | |
| | - | 571.54kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 667.71kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.74kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 101.40kB | |
| | - | 99.29kB | TIF |
| | - | 25.20kB | TIF |
| | - | 26.96kB | |
| | - | 6.04MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 358.87kB | |
| | - | 174.00kB | STP |
| | - | 574.24kB | IGS |
| | - | 130.65kB | JT |
Número de artículo 96.032.0555.7
RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 13 - 18 mm, color de codificación Verde