Volver a la vista general
Conector RST20I3S B1 ZRY GL
Número de artículo 96.031.4353.0
RST® CLASSIC Conector, Derivador, número de polos 3, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 10 - 14 mm, color de codificación Gris claro
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
96.031.4353.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector RST20I3S B1 ZRY GL
|
|
EAN
|
4015573769670
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
408 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
272 mm
|
|
Altura embalada
|
248 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
6185 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
27522 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
58.05 g
|
|
Volumen del artículo
|
275.22 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
100 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Capota
|
Sí
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Resistencia de continuidad
|
0.55 mOhm
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
|
|
Color de codificación
|
Gris claro
|
|
Codificación del polo
|
L, N, PE
|
|
Color de la capota
|
Gris claro
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
7035
|
Datos de conexión
|
Diámetro del cable máx.
|
14 mm
|
|---|---|
|
Diámetro del cable mín.
|
10 mm
|
|
Sección del conductor rígido mm² máx.
|
6 mm²
|
|
Sección del conductor rígido mm² mín.
|
0.75 mm²
|
|
Sección del conductor semirígido mm² máx.
|
6 mm²
|
|
Sección del conductor semirígido mm² mín.
|
0.75 mm²
|
|
Terminaciones por polo
|
1
|
|
Desforrado de manguera
|
40.5 mm
|
|
Desforrado del conductor
|
8 mm
|
|
Sección del conductor flexible AWG mm² mín.
|
0.75 mm²
|
|
Sección del conductor flexible AWG mm² máx.
|
6 mm²
|
Tipo
|
Tipo
|
Hembra
|
|---|---|
|
Tipo de conexión
|
conexión por tornillo
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
Material
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
CuZn
|
|
Carga calorífica
|
0.517 kWh/St
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Superficie final
|
Recubrimiento en plata
|
Dimensiones
|
Longitud
|
97 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
59 mm
|
|
Altura
|
38 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 4.0
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 99.413.6205.2 | Tapón para conectores hembra GL |
|
|
| Z5.564.4553.0 | Tapón para conectores hembra GL |
|
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96.032.4353.0 | Conector RST20I3S S1 ZRY V GL |
|
|
| 96.030.0153.0 | Distribuidor RST20I3V 3P1 F V GL |
|
|
| 96.036.6153.0 | Conector de empotrar RST20I3S S1 M13V GL |
|
|
| 96.032.6053.0 | Conector de empotrar RST20I3S S1 M00V GL |
|
|
| 96.233.1030.0 | Cable de conexión RST20I3K1BS 25 10GL |
|
|
| 96.034.6053.0 | Conector de empotrar RST20I3S S1 M90V GL |
|
|
| 96.032.6153.0 | Conector de empotrar RST20I3S S1 M03V GL |
|
|
| 96.032.5053.0 | Conector de empotrar RST20I3S S1 M01V GL |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.96MB | |
|
|
- | 129.39kB | |
|
|
- | 13.74kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.64kB | |
|
|
- | 35.64kB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 277.79kB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 4.28MB | |
|
|
- | 0.96MB | |
|
|
- | 667.71kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 85.62kB | |
|
|
- | 83.46kB | TIF |
|
|
- | 31.72kB | TIF |
|
|
- | 33.58kB | |
|
|
- | 4.17MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 556.17kB | |
|
|
- | 779.54kB | STP |
|
|
- | 1.58MB | IGS |
|
|
- | 218.69kB | JT |
Número de artículo 96.031.4353.0
RST® CLASSIC Conector, Derivador, número de polos 3, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 10 - 14 mm, color de codificación Gris claro