Volver a la vista general
Contacto hembra 0,75-1 QMM AG
Número de artículo 02.123.7102.0
Female contact, turned Ø 2,5 mm, 0,75-1 mm2, AWG 18, Ag
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 02.123.7102.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Contacto hembra 0,75-1 QMM AG |
| EAN | 4015573053342 |
| Cantidad mínima de pedido | 200 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 79 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 98 mm |
| Altura embalada | 45 mm |
| Peso bruto embalado | 360 g |
| Volumen de la caja de cartón | 348 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1.4 g |
| Volumen del artículo | 1.74 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 200 pieza(s) |
Datos generales
| Desforrado del conductor | 7 mm |
|---|---|
| Sección del conductor mín. cable flexible | 0.75 mm² |
| Sección del conductor máx. cable flexible | 1 mm² |
| Diámetro mín. del cableado flexible UL/CSA | 18 AWG |
| Diámetro máx. del cableado flexible UL/CSA | 18 AWG |
| Tipo de conexión | Conexión por crimpado |
| Material | Latón |
| Contacto macizo | Sí |
| Diámetro del contacto | 2.5 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Resistencia de paso | 1.5 mOhm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Contacto para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Contacto para conectores industriales |
| ETIM 4.0 | Contacto para conectores industriales |
| ETIM 3.0 | Contacto para conectores industriales |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| 05.502.3300.0 | Posicionador 3 | | |
| 05.502.2100.0 | Mordaza de crimpado B | | |
| 95.101.0800.0 | Herramienta de crimpado básica . | | |
| 05.502.3500.0 | Herramienta de extracción 500/690V-SER. | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Hoja de datos | - | 103.86kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.76kB |
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
| Planos del cliente | - | 60.87kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 58.83kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 1.50MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 472.59kB | |
| Datos CAD STEP | - | 43.30kB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 162.08kB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 28.99kB | JT |
Número de artículo 02.123.7102.0
Female contact, turned Ø 2,5 mm, 0,75-1 mm2, AWG 18, Ag