Volver a la vista general
Contacto macho 0,75-1 QMM AU
Número de artículo 05.543.7101.0
Male contact, turned Ø 2,5 mm, 0,75-1 mm2, AWG 18, Au
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 05.543.7101.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Contacto macho 0,75-1 QMM AU |
| EAN | 4015573677159 |
| Cantidad mínima de pedido | 200 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1.247 g |
| Volumen del artículo | 20 ccm |
| Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |
Datos generales
| Desforrado del conductor | 7 mm |
|---|---|
| Sección del conductor mín. cable flexible | 0.75 mm² |
| Sección del conductor máx. cable flexible | 1 mm² |
| Diámetro mín. del cableado flexible UL/CSA | 18 AWG |
| Diámetro máx. del cableado flexible UL/CSA | 18 AWG |
| Tipo de conexión | Conexión por crimpado |
| Material | Latón |
| Contacto macizo | Sí |
| Diámetro del contacto | 2.5 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Resistencia de paso | 1.5 mOhm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Contacto para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Contacto para conectores industriales |
| ETIM 4.0 | Contacto para conectores industriales |
| ETIM 3.0 | Contacto para conectores industriales |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| 05.502.3300.0 | Posicionador 3 | | |
| 05.502.2100.0 | Mordaza de crimpado B | | |
| 95.101.0800.0 | Herramienta de crimpado básica . | | |
| 05.502.3500.0 | Herramienta de extracción 500/690V-SER. | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Hoja de datos | - | 98.55kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 197.73kB |
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
| Planos del cliente | - | 52.99kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 50.76kB | TIF |
| Dibujos dimensionales (TIF) | - | 21.20kB | TIF |
| Dibujos dimensionales | - | 22.99kB | |
| Planos del cliente (DXF) | - | 281.39kB | DXF |
Número de artículo 05.543.7101.0
Male contact, turned Ø 2,5 mm, 0,75-1 mm2, AWG 18, Au