Volver a la vista general
Contacto macho 1,5 QMM AU
Número de artículo 05.543.7201.0
Male contact, turned Ø 2,5 mm, 1,5 mm2, AWG 16, Au
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
05.543.7201.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Contacto macho 1,5 QMM AU
|
|
EAN
|
4015573589384
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
200
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
0 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
0 mm
|
|
Altura embalada
|
0 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
0 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
0 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
1.279 g
|
|
Volumen del artículo
|
100 ccm
|
|
Unidad de embalaje
|
0 pieza(s)
|
Datos generales
|
Desforrado del conductor
|
7 mm
|
|---|---|
|
Sección del conductor mín. cable flexible
|
1.5 mm²
|
|
Sección del conductor máx. cable flexible
|
1.5 mm²
|
|
Diámetro mín. del cableado flexible UL/CSA
|
16 AWG
|
|
Diámetro máx. del cableado flexible UL/CSA
|
16 AWG
|
|
Tipo de conexión
|
Conexión por crimpado
|
|
Material
|
Latón
|
|
Contacto macizo
|
Sí
|
|
Diámetro del contacto
|
2.5 mm
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
Otros
|
|
Resistencia de paso
|
1.5 mOhm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Contacto para conectores industriales
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Contacto para conectores industriales
|
|
ETIM 4.0
|
Contacto para conectores industriales
|
|
ETIM 3.0
|
Contacto para conectores industriales
|
|
ETIM 6.0
|
EC000796
|
|
ETIM 7.0
|
EC000796
|
|
ECLASS 11
|
27440204
|
|
ETIM 8.0
|
EC000796
|
|
ETIM 9.0
|
EC000796
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 05.502.3300.0 | Posicionador 3 |
|
|
| 05.502.2100.0 | Mordaza de crimpado B |
|
|
| 95.101.0800.0 | Herramienta de crimpado básica . |
|
|
| 05.502.3500.0 | Herramienta de extracción 500/690V-SER. |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 100.76kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.73kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 55.44kB | |
|
|
- | 53.18kB | TIF |
|
|
- | 22.96kB | |
|
|
- | 21.18kB | TIF |
|
|
- | 928.62kB | DXF |
Número de artículo 05.543.7201.0
Male contact, turned Ø 2,5 mm, 1,5 mm2, AWG 16, Au