Volver a la vista general
Contacto macho 4/12
Número de artículo 05.545.9100.8
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 05.545.9100.8 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Contacto macho 4/12 |
| EAN | 4049088213465 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 90 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 70 mm |
| Altura embalada | 20 mm |
| Peso bruto embalado | 132.43 g |
| Volumen de la caja de cartón | 126 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1.3 g |
| Volumen del artículo | 1.26 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Datos generales
| Sección del conductor mín. cable flexible | 4 mm² |
|---|---|
| Sección del conductor máx. cable flexible | 4 mm² |
| Diámetro mín. del cableado flexible UL/CSA | 12 AWG |
| Diámetro máx. del cableado flexible UL/CSA | 12 AWG |
| Tipo de conexión | Conexión por crimpado |
| Material | Cobre |
| Diámetro del contacto | 2.5 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Contacto para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Contacto para conectores industriales |
| ETIM 4.0 | Contacto para conectores industriales |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| 95.101.0800.0 | Herramienta de crimpado básica . | | |
| 05.502.5200.0 | Posicionador 6 | | |
| 05.502.5000.0 | Mordaza de crimpado H | | |
| 05.502.0710.0 | Herramienta de extracción MOD. 10POL. | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 102.28kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 67.22kB | |
| | - | 65.09kB | TIF |
| | - | 1.18MB | DXF |
Número de artículo 05.545.9100.8