Volver a la vista general
Destornillador RST MICRO SW 0,9
Número de artículo 06.502.6300.0
Llave hexagonal para conectores por tornillo RST® MICRO
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 06.502.6300.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Destornillador RST MICRO SW 0,9 |
| EAN | 4049088484445 |
| Cantidad mínima de pedido | 5 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 82079030 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 160 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 80 mm |
| Altura embalada | 25 mm |
| Peso bruto embalado | 85.41 g |
| Volumen de la caja de cartón | 320 ccm |
| Peso neto de una pieza | 12.3 g |
| Volumen del artículo | 64 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
Clasificación
| ECLASS 8.1 | Destornillador Torx |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002154 |
| ETIM 7.0 | EC002154 |
| ETIM 8.0 | EC002154 |
| ETIM 9.0 | EC002154 |
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
| | - | 82.66kB | |
| | - | 13.18kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 47.86kB | |
| | - | 45.69kB | TIF |
| | - | 1.21MB | DXF |
| | - | 148.33kB | JPG |
Número de artículo 06.502.6300.0
Llave hexagonal para conectores por tornillo RST® MICRO