Volver a la vista general
Destornillador TX 10x50
Número de artículo 06.502.5910.0
Screw driver insert TX 10x50 for hexagon socket
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 06.502.5910.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Destornillador TX 10x50 |
| EAN | 4049088308703 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 82079030 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 7.9 g |
| Volumen del artículo | 7.5 ccm |
| Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Punta para tornillos Torx |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002117 |
| ETIM 7.0 | EC002117 |
| ECLASS 11 | 21044202 |
| ETIM 8.0 | EC003864 |
| ETIM 9.0 | EC003864 |
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
| | - | 43.08kB | |
| | - | 11.83kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Número de artículo 06.502.5910.0
Screw driver insert TX 10x50 for hexagon socket