ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

Sistema de cable plano – gesis® NRG

gesis® NRG distribuye energía y señales en edificios mediante un cable plano que ahorra espacio. Las derivaciones enchufables pueden añadirse o reposicionarse sin cortar ni pelar el cable, simplificando la planificación, la instalación y las modificaciones posteriores.

Cables planos

Adaptadores para cable plano

Accesorios para cable plano

Kits de muestra

Descripción general
Productos

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA PREFABRICADA FLEXIBLE

gesis® NRG permite instalar y eliminar las salidas de conexión fácilmente, sin necesidad de cortar ni pelar el cable. Permite un cableado flexible y que requiere menos espacio de instalación.

De este modo, el sistema de cable plano simplifica la instalación y su planificación, y permite no sólo la distribución de energía, sino también la distribución combinada de energía y datos (KNX, SMI, DALI) en el interior de los edificios.

Con gesis® NRG, Wieland presenta una solución excepcional para una instalación eléctrica estructurada y rápida. Las tomas de corriente enchufables permiten una adaptación fácil a nuestra gama gesis® CLASSIC, por tanto, hacia todas las ventajas de la instalación eléctrica enchufable.

Gesis NRG Video

CAMPOS DE APLICACIÓN DEL SISTEMA GESIS® NRG 

AUTOMATIZACIÓN DESCENTRALIZADA

Con el sistema de cable plano gesis® NRG de 7 polos, la distribución de energía y datos en obra se realiza con un solo cable. Nuestros sistemas de conexión enchufable gesis® permiten la distribución de energía hasta el punto de acceso. El resultado es una instalación estructurada que puede adaptarse y ampliarse fácilmente.

INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO 

La energía se distribuye a través de una canalización electrificada flexible con una gran sección de conductor. Esto garantiza una gran disponibilidad de potencia.

Alimentación PARA puestos de trabajo 

Las diferentes versiones del cableado plano gesis® NRG permiten alimentar cajas de suelo con y sin protección descentralizada. La instalación eléctrica enchufable también se puede implementar en el interior de los muebles. Esto crea un sistema de conexionado rápido, flexible y que proporciona seguridad.

ALIMENTACIÓN PARA ILUMINACIÓN 

La amplia cobertura de señales de red y DALI para las oficinas permite realizar cambios o ampliaciones sin ningún esfuerzo.

VENTAJAS DEL CABLEADO PLANO 

INSTALACIÓN RÁPIDA CON GESIS® NRG

Con la instalación del sistema gesis® NRG, no es necesario ni cortar ni desforrar, gracias a la conexión por perforación del aislante.

GESIS® NRG PERMITE UNA PLANIFICACIÓN SENCILLA

Con una instalación sencilla y la selección libre de fases mediante nuestro adaptador, su instalación puede planificarse rápida y fácilmente.

AMPLIACIÓN SENCILLA DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE

El sistema gesis® NRG instalado puede ampliarse o reubicarse en cualquier momento.

INSTALACIÓN INTELIGENTE

Gesis® NRG permite realizar una instalación inteligente con estructuras claras, por ejemplo, utilizando una codificación de colores distintiva para el cableado de la red normal y la red informática. Esta configuración aprovecha las ventajas de una instalación descentralizada. 

ABSOLUTAMENTE FLEXIBLE

Los adaptadores para la alimentación y la toma pueden colocarse libremente en cualquier punto del cable plano.

RÁPIDO, FÁCIL Y FLEXIBLE

ROBUSTO Y PRÁCTICO

  • Número reducido de componentes
  • Adaptadores y alimentadores compactos y robustos
  • Instalación fácil y rápida
  • Contacto con el cable plano por medio de IDC (no es necesario pelar y desforrar)
  • Cumple todos los requisitos de las instalaciones fijas

RECURSOS EFICIENTES

  • Rápida instalación y planificación
  • Reducción del material de cableado (cobre y plásticos)
  • Cables de conexión cortos para los equipos finales
  • Ahorro de energía gracias al cableado trifásico

SISTEMA FÁCIL DE COMBINAR 

  • Los adaptadores de salida del sistema gesis® NRG 5G2.5/4 están diseñados para ser directamente enchufables. Después de dejar el cable plano, es posible pasar directamente a gesis® CLASSIC para llevar la instalación eléctrica a todos los consumidores.

CONVENCIONAL VS. GESIS® NRG 

Nuestro sistema de cable plano gesis® NRG es impresionante: no sólo es flexible, sino que también ahorra recursos y reduce la carga de fuego en el interior del edificio. En el caso de la alimentación de depósitos de 18 plantas de oficinas, como se describe en el siguiente montaje, el uso de nuestro cable plano gesis® NRG ahorra hasta un 66% del cobre necesario, además de reducir las pérdidas de cable y la carga de fuego.

 
Cableado convencional
gesis® NRG
Longitud total del cable a instalar
620 m RZ1 3G2.5 mm2
  • 50 m de cable plano gesis® NRG 5G4 mm2
  • 72 m de cable de conexión gesis® Classic 3G2,5 mm2
Carga de fuego
Aprox. 360 kWhAprox.150 kWh
Peso total del cobre
Aprox 45 kgAprox 15 kg
Instalación convencional
Wieland gesis® NRG
Longitud del cable
Carga de fuego
Peso del cobre

DATOS TÉCNICOS

gesis® NRG 5G2,5/4
Tensión nominal250 / 400 V
Corriente nominal del cable20 A
Número de polos del cableSelección de 5 polos / 5+2 polos
Sección transversal nominalSelección de 2,5 / 4 mm²
CubiertaPVC o libre de halógenos
Conductor de cobreSin recubrimiento, flexible
Componentes del sistemaCables planos, conectores, módulos de alimentación y salida,  accesorios
Número de polos del módulo de salida2-/3-/5-polos
Tecnología de conexiónTecnología de conexión por perforación del aislante IDC (no es necesario cortar ni desforrar)
Diseño del busSelección apantallado/no apantallado
Tensión nominal del busSin apantallar 250 V, apantallado 50 V
Corriente nominal del busSin apantallar 6 A, apantallado 3 A
Sección nominal del bus1,5 mm²
Declaración de prestaciones según el CPRMostrar lista
gesis® NRG 5G10
Tensión nominal250/400 V
Corriente nominal del cable50 A
Número de polos del cable5-polos
Corriente nominal del adaptador32 A
Tecnología de conexiónTecnología de conexión por perforación del aislante IDC (no es necesario cortar ni desforrar)
Funda exteriorPVC o libre de halógenos
Conductor de cobreSin recubrimiento, flexible
Componentes del sistemaCables planos, conectores, módulos de alimentación y salida,  accesorios
Declaración de prestaciones según el CPRMostrar lista

ADVERTENCIA: Sin compatibilidad entre sistemas de conectores eléctricos de diferentes fabricantes

Las conexiones mezcladas entre conectores eléctricos Wieland GST® y conectores eléctricos de otros fabricantes pueden albergar un peligro para la salud y la seguridad de personas, animales y bienes materiales. 

Las conexiones mezcladas entre conectores eléctricos Wieland GST® y conectores eléctricos de otros fabricantes pueden conllevar la pérdida de presunción de conformidad según § 4 de 1. ProdSV (Directiva de baja tensión). Los conectores eléctricos de otros fabricantes no deben ponerse a la venta ni ofrecerse en combinación con conectores eléctricos Wieland GST® o con la indicación «Compatible con conectores eléctricos Wieland GST®».   

Explicación:

El sistema de conectores eléctricos de instalación Wieland gesis® CLASSIC está formado por conectores eléctricos GST®, conexiones de dispositivos GST®, bloques distribuidores GST® y variantes confeccionadas con secciones de cable y tecnologías de conexión diferentes. Todos los productos GST® están certificados según la norma armonizada EN IEC 61535, y los comercializamos para establecer una conexión enchufable permanente en sistemas de instalación eléctricos. 

La EN IEC 61535 es una norma de producto y regula únicamente los requisitos para el diseño del producto; como norma de producto, la EN IEC 61535 no contiene especificaciones sobre la construcción de conectores eléctricos; es decir, a diferencia de las normas de construcción (p. ej. para la fabricación de enchufes de seguridad), en principio, el fabricante puede elegir libremente las codificaciones y la cara de conexión y también desarrollarlas dentro de una familia de conectores eléctricos de instalación. Esta flexibilidad de diseño conlleva que la mera posibilidad de una conexión mecánica no justifica una compatibilidad entre conectores eléctricos de diferentes fabricantes.     

Así, la norma de producto EN IEC 61535 determina que para las instalaciones se deben utilizar únicamente conectores eléctricos de instalación del mismo fabricante, ya que solo esta medida garantiza la transmisión eléctrica segura durante un período de tiempo largo.

DESCARGAS

gesis® NRG - SMART SUPPLY - Brochure

0663.1 | 4 MB

gesis® Indoor - Catalog

0670.1 | 32 MB

FOCUS LIGHT - Brochure

0429.1 | 6 MB

FOCUS BUILDING – Brochure

0431.1 | 9 MB

Tender Text gesis® NRG flat cable system

56 KB

configure su solución individual con nuestro software de planificación GESIS® PLAN 
leer más
CONTACTO

¿Necesita más información sobre nuestros productos?
Contacte con nuestros expertos.

T: +34 93 252 38 20

Enviar consulta
SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA

No se quede en espera.
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique el horario deseado
  3. Atienda la llamada de nuestros expertos
solicitar llamada