Volver a la vista general
Distribuidor GST15I2V 2P1T W WS
Número de artículo 91.020.1053.0
gesis® MINI Distribuidor en T, con opción de montaje, en cascada, número de polos 2, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Blanco
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 91.020.1053.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Distribuidor GST15I2V 2P1T W WS |
| EAN | 4049088225307 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 202 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 165 mm |
| Altura embalada | 56 mm |
| Peso bruto embalado | 830 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1866 ccm |
| Peso neto de una pieza | 8.1 g |
| Volumen del artículo | 18.66 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 16 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 1 |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Blanco |
| Codificación del polo | L, N |
| Número RAL del conector | 9016 |
Tipo
| Tipo de distribuidor | Distribuidor en T |
|---|---|
| Número de entradas | 1 |
| Número de salidas | 2 |
| Opciones de fijación | No |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.034 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 110 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 34.4 mm |
|---|---|
| Anchura | 18.1 mm |
| Altura | 29.5 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 4.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 07.418.9153.1 | Soporte de sujeción GST15 h-/H-VT | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 100.75kB | |
| | - | 13.50kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 330.70kB | |
| | - | 324.75kB | |
| | - | 510.99kB | |
| | - | 28.82kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 62.61kB | |
| | - | 60.48kB | TIF |
| | - | 16.51kB | TIF |
| | - | 18.24kB | |
| | - | 2.53MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 349.45kB | |
| | - | 418.84kB | STP |
| | - | 1.02MB | IGS |
| | - | 250.63kB | JT |
Número de artículo 91.020.1053.0
gesis® MINI Distribuidor en T, con opción de montaje, en cascada, número de polos 2, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Blanco