Volver a la vista general
Distribuidor RST08i2VL2P1YF V BL
Número de artículo 4L.020.1143.9
RST® MICRO Distribuidor 1E / 2S, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 8 A, número de polos 2, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 2, codificación del polo 1, 2/N, color de codificación Azul Claro, número ral del conector 5012, libre
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 4L.020.1143.9 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Distribuidor RST08i2VL2P1YF V BL |
| EAN | 4049088557583 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 264 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 181 mm |
| Altura embalada | 116 mm |
| Peso bruto embalado | 1513 g |
| Volumen de la caja de cartón | 5543 ccm |
| Peso neto de una pieza | 28.22 g |
| Volumen del artículo | 68.82 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 8 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 2.5 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo manual) |
| Color de codificación | Azul Claro |
| Codificación del polo | 1, 2/N |
| Número RAL del conector | 5012 |
Datos técnicos UL
| Tensión nominal UL | 400 V |
|---|---|
| Corriente Asignada UL | 8 A |
| Grado de protección (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
| Clasificación de la carcasa UL | UL-V2 |
Tipo
| Tipo de distribuidor | Bloque de distribución |
|---|---|
| Número de entradas | 1 |
| Número de salidas | 2 |
| Opciones de fijación | Sí |
| Grado de protección (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
Material
| Material de la carcasa | TPU |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.168 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 80 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 50.6 mm |
|---|---|
| Anchura | 37 mm |
| Altura | 22.8 mm |
Clasificación
| ECLASS 8.1 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
|---|---|
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 41.022.3043.9 | Conector RST08i3/2S S1 ZR1SH BL | | |
| 41.021.3043.9 | Conector RST08i3/2S B1 ZR1SH BL | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 2.47MB | |
| | - | 187.54kB | |
| | - | 13.65kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 44.55kB | |
| | - | 37.08kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 1.07MB | |
| | - | 971.92kB | |
| | - | 610.11kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 137.16kB | |
| | - | 134.89kB | TIF |
| | - | 11.52MB | DXF |
| | - | 148.33kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 617.20kB | |
| | - | 1.29MB | STP |
| | - | 3.71MB | IGS |
| | - | 529.84kB | JT |
Número de artículo 4L.020.1143.9
RST® MICRO Distribuidor 1E / 2S, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 8 A, número de polos 2, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 2, codificación del polo 1, 2/N, color de codificación Azul Claro, número ral del conector 5012, libre