Distribuidor RST08i2VL2P1YF V SW
RST® MICRO Distribuidor 1E / 2S, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 8 A, número de polos 2, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 2, codificación del polo 1, 2/N, color de codificación Negro, número ral del conector 9005, libre de h
|
Número de pieza
|
4L.020.1143.1
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Distribuidor RST08i2VL2P1YF V SW
|
|
EAN
|
4049088557576
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
|
Longitud empaquetada
|
264 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
181 mm
|
|
Altura embalada
|
116 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
1513 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
5543 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
28.22 g
|
|
Volumen del artículo
|
68.82 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
50 pieza(s)
|
|
Corriente Asignada
|
8 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V / 400 V
|
|
Tensión nominal 2
|
400 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
2.5 kV
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
|
|
Color de codificación
|
Negro
|
|
Codificación del polo
|
1, 2/N
|
|
Número RAL del conector
|
9005
|
|
Tensión nominal UL
|
400 V
|
|---|---|
|
Corriente Asignada UL
|
8 A
|
|
Grado de protección (NEMA)
|
4, 4X, 6, 6P
|
|
Clasificación de la carcasa UL
|
UL-V2
|
|
Tipo de distribuidor
|
Bloque de distribución
|
|---|---|
|
Número de entradas
|
1
|
|
Número de salidas
|
2
|
|
Opciones de fijación
|
Sí
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Material de la carcasa
|
TPU
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
CuZn
|
|
Carga calorífica
|
0.168 kWh/St
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
80 °C
|
|
Superficie final
|
Recubrimiento en plata
|
|
Longitud
|
50.6 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
37 mm
|
|
Altura
|
22.8 mm
|
|
ECLASS 8.1
|
Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios
|
|---|---|
|
ETIM 7.0
|
EC002567
|
|
ECLASS 11
|
27440603
|
|
ETIM 8.0
|
EC002567
|
|
ETIM 9.0
|
EC002567
|
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 41.021.3043.1 | Conector RST08i3/2S B1 ZR1 H SW |
|
|
| 41.022.3043.1 | Conector RST08i3/2S S1 ZR1 H SW |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 2.47MB | |
|
|
- | 185.64kB | |
|
|
- | 13.78kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 44.55kB | |
|
|
- | 37.08kB | |
|
|
- | 1.07MB | |
|
|
- | 971.92kB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 610.11kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.19kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 137.16kB | |
|
|
- | 134.89kB | TIF |
|
|
- | 11.52MB | DXF |
|
|
- | 148.33kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 507.04kB | |
|
|
- | 1.21MB | STP |
|
|
- | 3.82MB | IGS |
|
|
- | 526.85kB | JT |
RST® MICRO Distribuidor 1E / 2S, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 8 A, número de polos 2, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 2, codificación del polo 1, 2/N, color de codificación Negro, número ral del conector 9005, libre de h