Volver a la vista general
Distribuidor RST08i3VL3P1HF V L SG
Número de artículo 4L.030.0141.4
RST® MICRO Distribuidor 1E / 3S, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 8 A, número de polos 3, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 3, codificación del polo 1, 2, 3, codificación mecánica Sí, color de codificación Gris Oscuro, número
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 4L.030.0141.4 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Distribuidor RST08i3VL3P1HF V L SG |
| EAN | 4049088557545 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 264 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 181 mm |
| Altura embalada | 116 mm |
| Peso bruto embalado | 2149.5 g |
| Volumen de la caja de cartón | 5543 ccm |
| Peso neto de una pieza | 41.4 g |
| Volumen del artículo | 110.86 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 8 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 50 V / 120 V |
| Tensión nominal 2 | 120 V |
| Tensión de cortocircuito | 2.5 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Codificación mecánica | Sí |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo manual) |
| Color de codificación | Gris Oscuro |
| Codificación del polo | 1, 2, 3 |
| Número RAL del conector | 7015 |
Datos técnicos UL
| Tensión nominal UL | 400 V |
|---|---|
| Corriente Asignada UL | 8 A |
| Grado de protección (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
| Clasificación de la carcasa UL | UL-V2 |
Tipo
| Tipo de distribuidor | Bloque de distribución |
|---|---|
| Número de entradas | 1 |
| Número de salidas | 3 |
| Opciones de fijación | Sí |
| Grado de protección (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
Material
| Material de la carcasa | TPU |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.218 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 80 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 50.6 mm |
|---|---|
| Anchura | 47.8 mm |
| Altura | 22.8 mm |
Clasificación
| ECLASS 8.1 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
|---|---|
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 41.032.3041.4 | Conector RST08i3 S S1 ZR1SHL SG | | |
| 41.031.3041.4 | Conector RST08i3 S B1 ZR1SHL SG | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 2.47MB | |
| | - | 195.39kB | |
| | - | 13.65kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 44.55kB | |
| | - | 37.08kB | |
| | - | 610.11kB | |
| | - | 1.07MB | |
| | - | 971.92kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 1.12MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 151.58kB | |
| | - | 149.34kB | TIF |
| | - | 13.50MB | DXF |
| | - | 148.33kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 634.38kB | |
| | - | 1.72MB | STP |
| | - | 4.90MB | IGS |
| | - | 673.93kB | JT |
Número de artículo 4L.030.0141.4
RST® MICRO Distribuidor 1E / 3S, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 8 A, número de polos 3, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 3, codificación del polo 1, 2, 3, codificación mecánica Sí, color de codificación Gris Oscuro, número