Volver a la vista general
Distribuidor RST16I3B 3P1 F G V TB
Número de artículo 46.030.0150.6
RST® MINI Distribuidor 1E / 3S, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, número de polos 3, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 3, codificación del polo D1, D2, PE, color de codificación Turquesa, número ral del conector 5018, lib
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 46.030.0150.6 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Distribuidor RST16I3B 3P1 F G V TB |
| EAN | 4049088283796 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85371098 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 185 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 134 mm |
| Altura embalada | 69 mm |
| Peso bruto embalado | 335 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1711 ccm |
| Peso neto de una pieza | 312 g |
| Volumen del artículo | 1711 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 16 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo manual) |
| Color de codificación | Turquesa |
| Color de la carcasa (solamente para versiones modulares) | Negro |
| Codificación del polo | D1, D2, PE |
| Número RAL del conector | 5018 |
Datos técnicos UL
| Tensión nominal UL | 600 V |
|---|---|
| Corriente Asignada UL | 16 A |
| Grado de protección (NEMA) | 4, 4x |
Tipo
| Tipo de distribuidor | Distribuidor compacto |
|---|---|
| Número de entradas | 1 |
| Número de salidas | 3 |
| Opciones de fijación | Sí |
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
| Carga calorífica | 1.66 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 159.6 mm |
|---|---|
| Anchura | 104 mm |
| Altura | 57.2 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 06.563.8953.1 | Tapón para conectores macho SW | | |
| 06.563.8853.1 | Tapón para conectores macho SW | | |
| 06.563.8653.1 | Tapón para conectores hembra SW | | |
| 06.563.8753.1 | Tapón para conectores hembra SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46.032.4550.6 | Conector RST16I3 S S1 ZT4S A TB | | |
| 46.031.4550.6 | Conector RST16I3 S B1 ZT4S A TB | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 70.06kB | |
| | - | 11.97kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 42.50kB | |
| | - | 41.53kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 475.89kB | |
| | - | 67.75kB | |
| | - | 3.45MB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 1.29MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 448.18kB | |
| | - | 3.55MB | STP |
| | - | 8.32MB | IGS |
| | - | 2.17MB | JT |
Número de artículo 46.030.0150.6
RST® MINI Distribuidor 1E / 3S, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, número de polos 3, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 3, codificación del polo D1, D2, PE, color de codificación Turquesa, número ral del conector 5018, lib