Volver a la vista general
Distribuidor RST16I5V 2P1 TGVG GL
Número de artículo 46.050.1253.0
RST® MINI Distribuidor 1E / 2S, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, número de polos 5, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 2, codificación del polo 3, N, PE, 2, 1, codificación mecánica Sí, color de codificación Gris claro, n
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 46.050.1253.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Distribuidor RST16I5V 2P1 TGVG GL |
| EAN | 4049088334689 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 398 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 302 mm |
| Altura embalada | 198 mm |
| Peso bruto embalado | 5500 g |
| Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
| Peso neto de una pieza | 50 g |
| Volumen del artículo | 237.99 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 16 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Codificación mecánica | Sí |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo manual) |
| Color de codificación | Gris claro |
| Codificación del polo | 3, N, PE, 2, 1 |
| Número RAL del conector | 7035 |
Tipo
| Tipo de distribuidor | Bloque de distribución |
|---|---|
| Número de entradas | 1 |
| Número de salidas | 2 |
| Opciones de fijación | Sí |
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
| Carga calorífica | 0.259 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 69.5 mm |
|---|---|
| Anchura | 36.5 mm |
| Altura | 60 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 06.563.9053.0 | Tapón para conectores hembra GL | | |
| 06.562.5853.0 | panel de montaje für RST16 VB LG | | |
| 06.563.9353.0 | Tapón para conectores macho GL | | |
| 06.563.9253.0 | Tapón para conectores macho GL | | |
| 06.563.9153.0 | Tapón para conectores hembra GL | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46.052.4553.0 | Conector RST16I5 S S1 ZT6 GL | | |
| 46.051.4553.0 | Conector RST16I5 S B1 ZT6 GL | | |
| 46.051.4153.0 | Conector RST16I5 S B1 ZT5 GL | | |
| 46.052.4153.0 | Conector RST16I5 S S1 ZT5 GL | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 189.76kB | |
| | - | 11.98kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 42.50kB | |
| | - | 41.53kB | |
| | - | 475.89kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 113.80kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 3.45MB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 226.83kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 149.52kB | |
| | - | 147.46kB | TIF |
| | - | 16.77MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 475.96kB | |
| | - | 239.01kB | STP |
| | - | 1.00MB | IGS |
| | - | 78.31kB | JT |
Número de artículo 46.050.1253.0
RST® MINI Distribuidor 1E / 2S, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, número de polos 5, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 2, codificación del polo 3, N, PE, 2, 1, codificación mecánica Sí, color de codificación Gris claro, n