Distribuidor RST20I3V 3P1 F V L BR0
RST® CLASSIC Distribuidor 1E / 3S, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, número de polos 3, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 3, codificación del polo 1, 2, PE, color de codificación Señal marrón, número ral del conector 8002, l
|
Número de pieza
|
96.030.0151.4
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Distribuidor RST20I3V 3P1 F V L BR0
|
|
EAN
|
4015573965638
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
|
Longitud empaquetada
|
398 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
302 mm
|
|
Altura embalada
|
198 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
5372.5 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
23799 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
51.9 g
|
|
Volumen del artículo
|
237.99 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
100 pieza(s)
|
|
Corriente Asignada
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
50 V / 120 V
|
|
Tensión nominal 2
|
120 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
|
|
Color de codificación
|
Señal marrón
|
|
Codificación del polo
|
1, 2, PE
|
|
Número RAL del conector
|
8002
|
|
Tensión nominal UL
|
600 V
|
|---|---|
|
Corriente Asignada UL
|
10 A
|
|
Grado de protección (NEMA)
|
4, 4X, 6, 6P
|
|
Tipo de distribuidor
|
Bloque de distribución
|
|---|---|
|
Número de entradas
|
1
|
|
Número de salidas
|
3
|
|
Opciones de fijación
|
Sí
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
CuZn
|
|
Carga calorífica
|
0.23 kWh/St
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Superficie final
|
Recubrimiento en plata
|
|
Longitud
|
55.5 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
85.8 mm
|
|
Altura
|
31.3 mm
|
|
ETIM 5.0
|
Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios
|
|
ETIM 4.0
|
Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002567
|
|
ETIM 7.0
|
EC002567
|
|
ECLASS 11
|
27440603
|
|
ETIM 8.0
|
EC002567
|
|
ETIM 9.0
|
EC002567
|
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 99.414.6205.2 | Tapón para conectores hembra SW |
|
|
| 05.564.4453.1 | Tapón para conectores macho SW |
|
|
| 99.416.6205.2 | Tapón para conectores macho SW |
|
|
| Z5.564.4553.1 | Tapón para conectores hembra SW |
|
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96.032.4151.4 | Conector RST20I3S S1 ZR2SVL BR0 |
|
|
| 96.031.0251.4 | Conector RST20I3F B2 ZRXS L BR01 |
|
|
| 96.031.0151.4 | Conector RST20I3F B2 ZR2S L BR0 |
|
|
| 96.031.4251.4 | Conector RST20I3S B1 ZRXS L BR01 |
|
|
| 96.034.0151.4 | Conector RST20I3F S2 YR2SVL BR01 |
|
|
| 96.032.4251.4 | Conector RST20I3S S1 ZRXSVL BR01 |
|
|
| 96.032.0151.4 | Conector RST20I3F S2 ZR2SVL BR0 |
|
|
| 96.034.0051.4 | Conector RST20I3F S2 YR1SVL BR01 |
|
|
| 96.031.0051.4 | Conector RST20I3F B2 ZR1S L BR0 |
|
|
| 96.033.0151.4 | Conector RST20I3F B2 YR2S L BR01 |
|
|
| 96.033.4151.4 | Conector RST20I3S B1 YR2S L BR0 |
|
|
| 96.032.0051.4 | Conector RST20I3F S2 ZR1SVL BR0 |
|
|
| 96.032.4051.4 | Conector RST20I3S S1 ZR1SVL BR0 |
|
|
| 96.034.4051.4 | Conector RST20I3S S1 YR1SVL BR0 |
|
|
| 96.032.0251.4 | Conector RST20I3F S2 ZRXSVL BR01 |
|
|
| 96.031.4151.4 | Conector RST20I3S B1 ZR2S L BR0 |
|
|
| 96.031.4051.4 | Conector RST20I3S B1 ZR1S L BR0 |
|
|
| 96.033.4051.4 | Conector RST20I3S B1 YR1S L BR0 |
|
|
| 96.033.0051.4 | Conector RST20I3F B2 YR1S L BR01 |
|
|
| 96.034.4151.4 | Conector RST20I3S S1 YR2SVL BR0 |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 200.96kB | |
|
|
- | 13.56kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.64kB | |
|
|
- | 35.64kB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 667.71kB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 571.54kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 166.27kB | |
|
|
- | 164.08kB | TIF |
|
|
- | 28.92kB | |
|
|
- | 27.06kB | TIF |
|
|
- | 4.38MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 420.84kB | |
|
|
- | 843.48kB | STP |
|
|
- | 1.65MB | IGS |
|
|
- | 317.44kB | JT |
RST® CLASSIC Distribuidor 1E / 3S, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, número de polos 3, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 3, codificación del polo 1, 2, PE, color de codificación Señal marrón, número ral del conector 8002, l