Volver a la vista general
Distribuidor RST20I3VX3P1 F V SW
Número de artículo X6.030.0153.1
RST® CLASSIC ATEX Distribuidor 1E / 3S, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, número de polos 3, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 3, codificación del polo L, N, PE, color de codificación Negro, número ral del conector 9005, libre de
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | X6.030.0153.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Distribuidor RST20I3VX3P1 F V SW |
| EAN | 4049088144400 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 398 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 302 mm |
| Altura embalada | 198 mm |
| Peso bruto embalado | 5372.5 g |
| Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
| Peso neto de una pieza | 51.9 g |
| Volumen del artículo | 237.99 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Negro |
| Codificación del polo | L, N, PE |
| Con certificación ATEX | Sí |
| Número RAL del conector | 9005 |
Tipo
| Tipo de distribuidor | Bloque de distribución |
|---|---|
| Número de entradas | 1 |
| Número de salidas | 3 |
| Opciones de fijación | Sí |
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
| Carga calorífica | 0.233 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 55.5 mm |
|---|---|
| Anchura | 85.8 mm |
| Altura | 31.3 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 4.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 99.414.6205.2 | Tapón para conectores hembra SW | | |
| 05.564.4453.1 | Tapón para conectores macho SW | | |
| 99.416.6205.2 | Tapón para conectores macho SW | | |
| Z5.564.4553.1 | Tapón para conectores hembra SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| X6.031.0153.1 | Conector RST20I3FXB2 ZR2 SW | | |
| X6.032.4553.1 | Conector RST20I3SXS1 ZR3 V SW | | |
| X6.031.0053.1 | Conector RST20I3FXB2 ZR1 SW | | |
| X6.031.4153.1 | Conector RST20I3SXB1 ZR2 SW | | |
| X6.032.4153.1 | Conector RST20I3SXS1 ZR2 V SW | | |
| X6.031.4253.1 | Conector RST20I3SXB2 ZRX SW | | |
| X6.031.4353.1 | Conector RST20I3SXB2 ZRY SW | | |
| X6.031.4053.1 | Conector RST20I3SXB1 ZR1 SW | | |
| X6.032.0053.1 | Conector RST20I3FXS2 ZR1 V SW | | |
| X6.032.0153.1 | Conector RST20I3FXS2 ZR2 V SW | | |
| X6.032.4053.1 | Conector RST20I3SXS1 ZR1 V SW | | |
| X6.033.4053.1 | Conector RST20I3SXB1 YR1 SW | | |
| X6.031.4553.1 | Conector RST20I3SXB1 ZR3 SW | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 461.18kB | |
| | - | 59.10kB | |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 218.96kB | |
| | - | 1.17MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
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
| | - | 297.11kB | |
| | - | 482.68kB | STP |
| | - | 1.46MB | IGS |
| | - | 327.89kB | JT |
Número de artículo X6.030.0153.1
RST® CLASSIC ATEX Distribuidor 1E / 3S, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, número de polos 3, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 3, codificación del polo L, N, PE, color de codificación Negro, número ral del conector 9005, libre de