Volver a la vista general
Conector RST20I3FXS2 ZR2 V SW
Número de artículo X6.032.0153.1
RST® CLASSIC ATEX Conector, Recto, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 10 - 14 mm, color de codificación Negro
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
X6.032.0153.1
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector RST20I3FXS2 ZR2 V SW
|
|
EAN
|
4049088010965
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
343 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
204 mm
|
|
Altura embalada
|
165 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
3680 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
11546 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
33 g
|
|
Volumen del artículo
|
115.46 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
100 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Capota
|
Sí
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Resistencia de continuidad
|
0.8 mOhm
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
|
|
Color de codificación
|
Negro
|
|
Codificación del polo
|
L, N, PE
|
|
Color de la capota
|
Negro
|
|
Con certificación ATEX
|
Sí
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
9005
|
Datos de conexión
|
Diámetro del cable máx.
|
14 mm
|
|---|---|
|
Diámetro del cable mín.
|
10 mm
|
|
Sección del conductor rígido mm² máx.
|
2.5 mm²
|
|
Sección del conductor rígido mm² mín.
|
1.5 mm²
|
|
Sección del conductor semirígido mm² mín.
|
1.5 mm²
|
|
Terminaciones por polo
|
2
|
|
Desforrado de manguera
|
35 mm
|
|
Desforrado del conductor
|
14.5 mm
|
Tipo
|
Tipo
|
macho
|
|---|---|
|
Tipo de conexión
|
conexión por cepo
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
Material
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
CuZn
|
|
Carga calorífica
|
0.272 kWh/St
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Superficie final
|
Recubrimiento en plata
|
Dimensiones
|
Longitud
|
79.1 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
34.6 mm
|
|
Altura
|
34.6 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 4.0
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 06.600.3827.0 | Punteras del cable DIN 46228-E0,5-10 |
|
|
| 95.101.1300.0 | Prensa manual de punteras 0,08 - 10 mm² |
|
|
| 05.564.4453.1 | Tapón para conectores macho SW |
|
|
| 99.416.6205.2 | Tapón para conectores macho SW |
|
|
| 06.502.4300.0 | Destornillador DIN 5264 A 0,4 X 2,5 |
|
|
| 06.600.3727.0 | Punteras del cable DIN 46228-E0,75-12 |
|
|
| 06.600.3927.0 | Punteras del cable DIN 46228-E1,5-12 |
|
|
| 06.600.3627.0 | Punteras del cable DIN 46228-E1-12 |
|
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| X6.031.0153.1 | Conector RST20I3FXB2 ZR2 SW |
|
|
| X6.031.1053.1 | Conector de empotrar RST20I3FXB2 M01 SW |
|
|
| X6.031.2053.1 | Conector de empotrar RST20I3FXB2 M00 SW |
|
|
| X6.030.0153.1 | Distribuidor RST20I3VX3P1 F V SW |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 461.18kB | |
|
|
- | 61.44kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 218.96kB | |
|
|
- | 1.17MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.84kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Número de artículo X6.032.0153.1
RST® CLASSIC ATEX Conector, Recto, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 10 - 14 mm, color de codificación Negro