Distribuidor RST20I5B 3P1 F VG BL07
RST® CLASSIC Distribuidor 1E / 3S, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, número de polos 5, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 3, codificación del polo 1, 2, 3, 4, 5, color de codificación Azul Claro, número ral del conector 5012
|
Número de pieza
|
96.050.0153.9
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Distribuidor RST20I5B 3P1 F VG BL07
|
|
EAN
|
4049644012815
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
CZ
|
|
Número del arancel aduanero
|
85371098
|
|
Longitud empaquetada
|
185 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
134 mm
|
|
Altura embalada
|
69 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
484 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
1711 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
469.14 g
|
|
Volumen del artículo
|
1711 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
1 pieza(s)
|
|
Corriente Asignada
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V / 400 V
|
|
Tensión nominal 2
|
400 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Resistencia de continuidad
|
3 mOhm
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
|
|
Color de codificación
|
Azul Claro
|
|
Color de la carcasa (solamente para versiones modulares)
|
Negro
|
|
Codificación del polo
|
1, 2, 3, 4, 5
|
|
Número RAL del conector
|
5012
|
|
Tipo de distribuidor
|
Distribuidor compacto
|
|---|---|
|
Número de entradas
|
1
|
|
Número de salidas
|
3
|
|
Opciones de fijación
|
Sí
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
CuZn
|
|
Carga calorífica
|
1.976 kWh/St
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Superficie final
|
Recubrimiento en plata
|
|
Longitud
|
162 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
104 mm
|
|
Altura
|
57.2 mm
|
|
ETIM 5.0
|
Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002567
|
|
ETIM 7.0
|
EC002567
|
|
ECLASS 11
|
27440603
|
|
ETIM 8.0
|
EC002567
|
|
ETIM 9.0
|
EC002567
|
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Z5.565.9853.1 | Tapón para conectores hembra SW |
|
|
| 99.530.0000.7 | Tapón para conectores hembra SW |
|
|
| 99.532.0000.7 | Tapón para conectores macho SW |
|
|
| 05.565.9953.1 | Tapón para conectores macho SW |
|
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96.051.4353.9 | Conector RST20I5S B1 ZRYS BL07 |
|
|
| 96.051.4553.9 | Conector RST20I5S B1 ZR3S BL0 |
|
|
| 96.052.4053.9 | Conector RST20I5S S1 ZR1SV BL0 |
|
|
| 96.051.4053.9 | Conector RST20I5S B1 ZR1S BL0 |
|
|
| 96.054.4053.9 | Conector RST20I5S S1 YR1SV BL07 |
|
|
| 96.051.4153.9 | Conector RST20I5S B1 ZR2S BL0 |
|
|
| 96.054.4153.9 | Conector RST20I5S S1 YR2SV BL07 |
|
|
| 96.053.4153.9 | Conector RST20I5S B1 YR2S BL07 |
|
|
| 96.052.4153.9 | Conector RST20I5S S1 ZR2SV BL0 |
|
|
| 96.052.4553.9 | Conector RST20I5S S1 ZR3SV BL0 |
|
|
| 96.053.4053.9 | Conector RST20I5S B1 YR1S BL07 |
|
|
| 96.051.4253.9 | Conector RST20I5S B1 ZRXS BL07 |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 58.68kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 126.80kB | |
|
|
- | 127.67kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
RST® CLASSIC Distribuidor 1E / 3S, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, número de polos 5, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 3, codificación del polo 1, 2, 3, 4, 5, color de codificación Azul Claro, número ral del conector 5012