Distribution Box CPO MIX 6/6
System gesis® CPO – Distribution Box, pre-wired for pluggable decentralised power and data distribution. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel, a 5-pole gesis® CLASSIC, black coded, serves as input for the energy side. Each outer conductor is routed twice to a pluggable outgoing circuit. The six outlets are designed as 3-pole gesis® CLASSIC connectors and colour-coded in black. Power and data distribution is mechanically separated in the Distribution Box. An additional hammer head rail serves as input for the data side. Six cut-outs are provided in the distributor for the installation of RJ45 Key-Stone modules. The Key-Stone modules are enclosed and must be installed on site. The system distributor therefore offers six decentralised distribution points for data technology.
| Número de pieza | 98.530.1207.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Distribution Box CPO MIX 6/6 |
| EAN | 4049088701924 |
| Cantidad mínima de pedido | 5 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85371098 |
| Longitud empaquetada | 392 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 392 mm |
| Altura embalada | 262 mm |
| Peso bruto embalado | 8915 g |
| Volumen de la caja de cartón | 40260 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1591 g |
| Volumen del artículo | 8052 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
| Tipo de bloque de derivación | Energie- und Datenverteiler |
|---|---|
| Tensión nominal | 400 V |
| Corriente Asignada | 20 A |
| Grado de protección (IP) | IP30 |
| Material de la carcasa | Metal |
| Material del contacto | CuZn |
| Superficie final | Galvanizado |
| Número de salidas | 12 |
|---|---|
| Selección de fase | L1-L3 |
| Selección de fase | 2 |
| Codificación del polo | L, N, PE |
| Color de codificación | Negro |
| Mecanismo de cierre | Integrado en el conector |
| Tipo de salida | 6x gesis® CLASSIC (GST18i3) / 6x Key-Stone (RJ45) |
| Número de entradas | 2 |
|---|---|
| Tipo de entrada | 1x gesis® CLASSIC, 1x Hammerhead splint |
| Tipo de conector Entrada | Conector GST18i5 |
| Profundidad | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 200 mm |
| Altura | 250 mm |
| ECLASS 8.1 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 92.932.3053.1 | Conector GST18I3S S1CZR1 SW | | |
| 92.953.4053.1 | Conector GST18I5S B1 ZR1 SW | | |
| 92.238.1000.1 | Cable de conexión GST18I3K1BS 25 10SW | | |
| 92.258.3000.1 | Cable de conexión GST18I5KSBS 25 30SW | | |
| 92.238.5000.1 | Cable de conexión GST18I3K1BS 25 50SW | | |
| 92.238.3000.1 | Cable de conexión GST18I3K1BS 25 30SW | | |
| 92.258.5000.1 | Cable de conexión GST18I5KSBS 25 50SW | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 445.32kB | |
| | - | 248.44kB | |
| | - | 102.61kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 317.26kB | |
| | - | 257.48kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 70.11kB | |
| | - | 68.03kB | TIF |
| | - | 2.30MB | DXF |
| | - | 27.21kB | PNG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 780.86kB | |
| | - | 4.89MB | STP |
| | - | 2.57MB | JT |
System gesis® CPO – Distribution Box, pre-wired for pluggable decentralised power and data distribution. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel, a 5-pole gesis® CLASSIC, black coded, serves as input for the energy side. Each outer conductor is routed twice to a pluggable outgoing circuit. The six outlets are designed as 3-pole gesis® CLASSIC connectors and colour-coded in black. Power and data distribution is mechanically separated in the Distribution Box. An additional hammer head rail serves as input for the data side. Six cut-outs are provided in the distributor for the installation of RJ45 Key-Stone modules. The Key-Stone modules are enclosed and must be installed on site. The system distributor therefore offers six decentralised distribution points for data technology.