Volver a la vista general
Conector GST18I3S S1CZR1 SW
BEST CHOICE
Número de artículo 92.932.3053.1
gesis® CLASSIC Conector, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6,5 - 10,5 mm, color de codificación Negro
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 92.932.3053.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector GST18I3S S1CZR1 SW |
| EAN | 4015573721876 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 262 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 166 mm |
| Altura embalada | 76 mm |
| Peso bruto embalado | 1010 g |
| Volumen de la caja de cartón | 3305 ccm |
| Peso neto de una pieza | 18.34 g |
| Volumen del artículo | 66.1 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Capota | Sí |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 1 |
| Resistencia de continuidad | 0.4 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Negro |
| Codificación del polo | L, N, PE |
| Color de la capota | Negro |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9005 |
Datos de conexión
| Diámetro del cable máx. | 10.5 mm |
|---|---|
| Diámetro del cable mín. | 6.5 mm |
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 2.5 mm² |
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.75 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 2.5 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.75 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado de manguera | 38.5 mm |
| Desforrado del conductor | 7 mm |
Tipo
| Tipo | macho |
|---|---|
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Grado de protección (IP) | IP40 |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.093 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Zincado |
Dimensiones
| Longitud | 69.4 mm |
|---|---|
| Anchura | 28.2 mm |
| Altura | 12.6 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 05.561.3653.1 | Tapón GST18I3VS B SW | | |
| 05.587.3156.0 | Bloqueo (G)ST18 WS | | |
| 05.561.3653.0 | Tapón GST18I3VS B WS | | |
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.594.4250.0 | Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 06.561.7853.0 | Marco de montaje GST18I3 SW | | |
| 05.594.4253.0 | Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.587.3156.1 | Bloqueo (G)ST18 SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 92.031.0058.1 | Conector de empotrar GST18I3L B1V SW | | |
| 92.232.1007.1 | Cable de conexión GST18I3K1BD 15 10SW | | |
| 92.232.1003.1 | Cable de conexión GST18I3K1B- 15 10SW | | |
| 92.031.3258.1 | Conector de empotrar GST18I3S B1 SW | | |
| 92.232.1004.1 | Cable de conexión GST18I3K1-S 15 10SW | | |
| 92.931.3053.1 | Conector GST18I3S B1CZR1 SW | | |
| 92.232.1000.1 | Cable de conexión GST18I3K1BS 15 10SW | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Instrucciones de montaje | - | 603.35kB | |
| Hoja de datos | - | 166.84kB | |
| Textos de licitación (DOCX) | - | 12.18kB | DOCX |
| Información REACH | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 367.18kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 367.32kB | |
| Homologación CSA | - | 92.11kB | |
| Homologación CQC | - | 3.50MB | |
| Homologación DEKRA KEMA | - | 2.39MB | |
| Homologación VDE | - | 1.02MB | |
| Homologación UR | - | 192.21kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.97kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Planos del cliente | - | 124.41kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 122.21kB | TIF |
| Dibujos dimensionales | - | 24.02kB | |
| Dibujos dimensionales (TIF) | - | 22.25kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 4.15MB | DXF |
| Imágenes del grupo de productos | - | 23.43kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 335.83kB | |
| Datos CAD STEP | - | 449.92kB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 1.46MB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 259.08kB | JT |
BEST CHOICE
Número de artículo 92.932.3053.1
gesis® CLASSIC Conector, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6,5 - 10,5 mm, color de codificación Negro