Distribution Box CPO MIX 9/9 VER.
System gesis® CPO – – Distribution Box, pre-wired for pluggable decentralised power and data distribution. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel, two cable glands serve as input and forwarding for the energy side. An internal terminal block is available for the power supply. Each outer conductor is routed three times to a pluggable outgoing circuit. The nine outlets are designed as 3-pole gesis® CLASSIC connectors and colour-coded in black. Power and data distribution is mechanically separated in the Distribution Box. An additional hammer head rail serves as input for the data side. Nine cut-outs are provided in the distributor for the installation of RJ45 Key-Stone modules. The Key-Stone modules are enclosed and must be installed on site. The system distributor therefore offers nine decentralised distribution points for data technology.
| Número de pieza | 98.530.1300.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Distribution Box CPO MIX 9/9 VER. |
| EAN | 4049088645495 |
| Cantidad mínima de pedido | 5 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85371098 |
| Longitud empaquetada | 392 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 392 mm |
| Altura embalada | 262 mm |
| Peso bruto embalado | 13360 g |
| Volumen de la caja de cartón | 40260 ccm |
| Peso neto de una pieza | 2560 g |
| Volumen del artículo | 8052 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
| Tipo de bloque de derivación | Energie- und Datenverteiler |
|---|---|
| Tensión nominal | 400 V |
| Corriente Asignada | 20 A |
| Grado de protección (IP) | IP30 |
| Material de la carcasa | Metal |
| Material del contacto | CuZn |
| Superficie final | Galvanizado |
| Selección de fase | L1-L3 |
|---|---|
| Selección de fase | 3 |
| Codificación del polo | L, N, PE |
| Color de codificación | Negro |
| Mecanismo de cierre | Integrado en el conector |
| Tipo de salida | 9x gesis® CLASSIC (GST18i3) / 9x Key-Stone (RJ45) |
| Número de entradas | 2 |
|---|---|
| Tipo de entrada | 1x Cable gland, 1x Hammerhead splint |
| Profundidad | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 225 mm |
| Altura | 400 mm |
| ECLASS 8.1 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 92.932.3053.1 | Conector GST18I3S S1CZR1 SW | | |
| 92.238.1000.1 | Cable de conexión GST18I3K1BS 25 10SW | | |
| 92.238.5000.1 | Cable de conexión GST18I3K1BS 25 50SW | | |
| 92.238.3000.1 | Cable de conexión GST18I3K1BS 25 30SW | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 445.32kB | |
| | - | 248.44kB | |
| | - | 101.86kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 317.26kB | |
| | - | 257.48kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 75.13kB | |
| | - | 73.04kB | TIF |
| | - | 2.56MB | DXF |
| | - | 27.21kB | PNG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.03MB | |
| | - | 6.82MB | STP |
| | - | 3.42MB | JT |
System gesis® CPO – – Distribution Box, pre-wired for pluggable decentralised power and data distribution. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel, two cable glands serve as input and forwarding for the energy side. An internal terminal block is available for the power supply. Each outer conductor is routed three times to a pluggable outgoing circuit. The nine outlets are designed as 3-pole gesis® CLASSIC connectors and colour-coded in black. Power and data distribution is mechanically separated in the Distribution Box. An additional hammer head rail serves as input for the data side. Nine cut-outs are provided in the distributor for the installation of RJ45 Key-Stone modules. The Key-Stone modules are enclosed and must be installed on site. The system distributor therefore offers nine decentralised distribution points for data technology.