ASESORAMIENTO TÉCNICO
LE GUIAMOS HACIA UNA MÁQUINA SEGURA
Wieland Electric proporciona apoyo durante toda la vida útil de su máquina con una amplia gama de servicios, como asesoramiento durante el proceso de marcado CEy sus varias fases, asesoramiento en cuestiones de seguridad, tanto de hardware como de software, y evaluación de posibles riesgos.
CONSIGA EL MARCADO CE
Solicite nuestro soporte para la obtención del marcado CE y le ayudaremos en todo el proceso:
- Evaluación de riesgos acorde con la Directiva de Maquinaria vigente.
- Comprobación de todas las funciones de seguridad, creando la documentación necesaria.
- Validación mediante el estudio de la documentación y testeo de la máquina según la norma EN ISO 13849-2.
- Revisión del manual de funcionamiento, acorde a la Directiva de Maquinaria vigente.
- Informe final con una recomendación/conclusión para conseguir el marcado CE por parte del fabricante de la máquina.
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Le ayudamos a identificar los peligros y a tomar las medidas necesarias para minimizar los riesgos en las máquinas existentes.
- Realización de la evaluación de riesgos de acuerdo con la norma EN ISO 12100
- Detección y documentación de todos los puntos de riesgo
- Clasificación del nivel de seguridad (PLr) de los puntos de riesgo
- Descripción de las medidas para la reducción de riesgos
- Implementación de las medidas para la reducción de riesgos
- Informe final
VERIFICACIÓN SEGÚN NORMATIVA EN ISO 13849-1
Según la norma EN ISO 13849-1, cuando se utilizan dispositivos de seguridad se deben adecuar al nivel de seguridad (PLr) necesario.
- Estudio de los PLr de todas las funciones de seguridad
- Verificación y creación con el software IFA SISTEMA de la documentación necesaria.
VALIDACIÓN SEGÚN NORMATIVA EN ISO 13849-2
Según la normativa EN ISO 13849-2, cuando se utilizan dispositivos de seguridad, es necesario que las funciones de seguridad cumplan con los requisitos específicos de la máquina. Esto ayuda a eliminar los riesgos y le aseguramos que la seguridad funcional esté garantizada durante la vida útil de la máquina.
VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS
- Creación del plan de validación
- Análisis de las funciones de seguridad
- Validación de la documentación mediante un informe detallado
VALIDACIÓN DE LA MÁQUINA
- Realización de inspecciones, pruebas y mediciones
- Pruebas de seguridad de la máquina
- Informe detallado con todas las pruebas realizadas
COMPROBACIÓN DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES
Cada máquina debe ir acompañada del correspondiente manual de instrucciones, en el idioma o idiomas oficiales. Le ayudamos en:
- Comprobación del contenido del manual de instrucciones para el cumplimiento de los requisitos de la Directiva de Máquinas
- Documentación detallada con número CRC
SAMOS® PLAN 6, SOFTWARE PARA LA CREACIÓN DE PROGRAMAS
La herramienta de programación para el sistema configurable de seguridad samos® PRO COMPACT simplifica la programación, el diagnóstico y la documentación de todas las funciones de seguridad de su máquina. Le ayudamos en la creación y validación del programa de seguridad, además de asesoramiento y formaciones realizadas por nuestros expertos.