Volver a la vista general
Grapa de montaje GST18 3-10 POLIG
Número de artículo 34.300.1122.1
gesis® CLASSIC Material de montaje, Ángulo de montaje del compomente empotrable
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 34.300.1122.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Grapa de montaje GST18 3-10 POLIG |
| EAN | 4046998000154 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | GB |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 500 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 380 mm |
| Altura embalada | 130 mm |
| Peso bruto embalado | 2580 g |
| Volumen de la caja de cartón | 24700 ccm |
| Peso neto de una pieza | 5.06 g |
| Volumen del artículo | 49.4 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 500 pieza(s) |
Datos técnicos
| Longitud | 56 mm |
|---|---|
| Anchura | 21.5 mm |
| Altura | 24 mm |
| Color | Blanco |
| Descripción 1 | Material de montaje |
| Descripción 2 | Ángulo de montaje del compomente empotrable |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorios para instalación enchufable en edifcios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Enchufable en instalación de edificios (electro, no especificada) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 86.03kB | |
| | - | 68.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 53.66kB | |
| | - | 51.38kB | TIF |
| | - | 2.08MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Número de artículo 34.300.1122.1
gesis® CLASSIC Material de montaje, Ángulo de montaje del compomente empotrable