Volver a la vista general
Grapa de montaje podis LED20W RM25
Número de artículo 05.560.4019.0
Fixture plate for easy mounting of podis® LED 2klm (20 W) outside on mesh cable trays with grid measures 50 x 100 mm and 25 x 100 mm; safe assembly without loose parts; stainless steel
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 05.560.4019.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Grapa de montaje podis LED20W RM25 |
| EAN | 4049088399695 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85381000 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 0 kg |
| Volumen del artículo | 0 ccm |
| Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |
Datos generales
| Material | Acero inoxidable |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Anchura de montaje | 60 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorio para luminarias |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Accesorio para luminarias |
| ETIM 4.0 | Accesorio para luminarias |
| ETIM 3.0 | Accesorio para luminarias |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
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
| 83.243.0246.0 | Luminaria RST 230V AC 20W M | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 2.44MB | |
| | - | 46.26kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Número de artículo 05.560.4019.0
Fixture plate for easy mounting of podis® LED 2klm (20 W) outside on mesh cable trays with grid measures 50 x 100 mm and 25 x 100 mm; safe assembly without loose parts; stainless steel