Volver a la vista general
Luminaria RST 230V AC 20W M
Número de artículo 83.243.0246.0
podis® LED Luminaire, with magnetic quick-mounting, lamp power 20 W, 230 V AC, 2400 lm, power supply system RST16i3 black, IP65, protection class I, color housing bare
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 83.243.0246.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Luminaria RST 230V AC 20W M |
| EAN | 4049088501432 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 94054239 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 376 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 98 mm |
| Altura embalada | 119 mm |
| Peso bruto embalado | 1055 g |
| Volumen de la caja de cartón | 4385 ccm |
| Peso neto de una pieza | 900 g |
| Volumen del artículo | 4385 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos generales
| Método de montaje | Pared y techo |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Color de la carcasa | Pelado |
| Sistema de cableado | Circuito continuo / Circuito separado |
| Classe de protección | I |
| Conexión de la fuente de alimentación | RST16i3 black |
Datos técnicos
| Tensión mínima de entrada | 200 V |
|---|---|
| Tensión máx. de entrada | 250 V |
| Modo | Corriente constante |
| Potencia de la lámpara | 20 W |
| Fusible | Protección interna contra cortocircuito de 2A |
| Protección contra polaridad inversa | No |
| Caracterización iluminación de emergencia | Z1***E |
| Umgebungstemperatur ta min. | -40 °C |
| Temperatura ambiente ta máx. | 50 °C |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | -40 °C |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | 75 °C |
| Normativas | DIN EN 60598-2-22 , DIN EN 60598-1 |
| Potencia luminosa | 2400 lm |
| Tensión nominal | 230 V |
| Corriente nominal | 0.1 A |
| Tipo de tensión | CA |
| tageslichtweiß ﹥ 5300 K | |
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| 50000 Std | |
| 5700 K |
Dimensiones
| Longitud | 367 mm |
|---|---|
| Anchura | 129 mm |
| Altura | 43 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Lámpara LED/Multi-LED |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Lámpara LED/Multi-LED |
| ETIM 4.0 | Lámpara LED/Multi-LED |
| ETIM 6.0 | EC001959 |
| ETIM 7.0 | EC001959 |
| ECLASS 11 | 27110640 |
| ETIM 8.0 | EC001959 |
| ETIM 9.0 | EC001959 |
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
| 06.563.8853.1 | Tapón para conectores macho SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 05.560.4019.0 | Grapa de montaje podis LED20W RM25 | | |
| 05.560.3319.0 | Grapa de montaje PODIS LED20W | | |
| 46.031.4553.1 | Conector RST16I3 S B1 ZT4 SW | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 722.99kB | |
| | - | 89.38kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 51.77kB | |
| | - | 48.79kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 50.25kB | |
| | - | 48.08kB | TIF |
| | - | 10.82MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 200.16kB | |
| | - | 1.80MB | STP |
| | - | 5.29MB | IGS |
| | - | 1.07MB | JT |
Número de artículo 83.243.0246.0
podis® LED Luminaire, with magnetic quick-mounting, lamp power 20 W, 230 V AC, 2400 lm, power supply system RST16i3 black, IP65, protection class I, color housing bare