ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

REGLAMENTO DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN (CPR)

Toda la información sobre el reglamento de productos de la construcción CPR en un clic. Descargar aquí

¿QUÉ ES EL REGLAMENTO DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN (CPR)?

El Reglamento de Productos de la Construcción (CPR) es un reglamento emitido por la Unión Europea con el propósito de regular los límites de resistencia al fuego y sustancias peligrosas en los materiales utilizados en la construcción.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN LEGAL?

Desde el 1 de Julio de 2017 este reglamento se aplica a todos los productos destinados a ser incorporados, de forma permanente en la construcción, tal y como está integrado en la norma EN 50575 en las especificaciones de la CPR. En lo que a los cables respecta, las disposiciones CPR se aplican a los cables redondos y planos, y a los cables de energía, telecomunicaciones, datos y control.

Esto quiere decir que los cables deben ser testeados y clasificados en función de su capacidad calorífica, propagación de fuego, opacidad de humos emitidos, emisión de partículas desprendidas por el cable en combustión y la acidez de dichos humos. Todos los cables deben ser testeados independientemente de su forma.

 ¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS CABLES? 


El principal criterio de clasificación de los cables eléctricos según la normativa europea CPR analiza dos aspectos fundamentalmente: la reacción al fuego de dichos cables eléctricos y su emisión de substancias peligrosas.

La CPR contempla cuatro clases que aplican directamente a los cables eléctricos:

  • B2ca: máxima seguridad frente al fuego. Ofrece la máxima protección para personas y equipos.
  • Cca: para requerimientos de alta seguridad en edificios. Cumple con la no propagación de la llama ni del incendio y los límites de las sustancias emitidas.
  • Dca: para requerimientos de seguridad media en edificios.
  • Eca: nivel de seguridad básica frente al fuego.

Se establecen tres niveles adicionales de clasificación que hacen referencia a la opacidad de los humos emitidos (s), las partículas desprendidas por el cable en combustión (d) y la acidez – o toxicidad- de dichos humos (a). A cada nivel se le asigna una numeración en orden descendiente, lo que significa que la clasificación s1 es más elevada que la s2. Ejemplo de una clasificación completa: B2ca s1 d1 a1.

En resumen, las clases de fuego significan: cuanto más alta sea la clase, mayor será el tiempo de evacuación admisible para un edificio y mayor será la seguridad para las personas en caso de incendio.

¿COMO SE DOCUMENTA LA CLASIFICACION DE FUEGO?

El fabricante debe emitir un documento legal (Declaración de Prestaciones, DoP) donde se identifica el producto, uso previsto y se expresarán las prestaciones del cable en relación con sus características esenciales y que dará trazabilidad al cumplimiento de la CPR. Finalmente, el fabricante debe colocar el marcado CE, garantizando que las prestaciones del producto puesto a la venta son, efectivamente, las que se han declarado en la DoP. Los productos destinados al uso permanente en edificios que no tengan al menos la clase Eca, no pueden comercializarse en la UE.

¿DÓNDE SE APLICA EL REGLAMENTO DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN? 

El CPR se aplica en todos los estados miembros de la UE. Es posible aplicar el CPR en estados no pertenecientes a la UE, como Suiza y Noruega, de forma voluntaria. La integración de las clases de fuego o la asignación de las clases de fuego a los tipos de edificios o a las posiciones de las instalaciones es responsabilidad de cada uno de los estados miembros de la UE y de los participantes voluntarios. En muchos estados, entre ellos Alemania, no se ha aplicado como norma obligatoria: Esto significa que sólo se debe cumplir la clase Eca como requisito mínimo para su comercialización. Las clases superiores deben seleccionarse cuando los estados miembros hayan integrado estos requisitos como obligatorios, – por ejemplo, en sus normativas de construcción o de protección contra incendios. Además, existen recomendaciones de asociaciones o también de la industria del cable. Siempre es posible utilizar una clase de fuego superior..

¿QUÉ PASA CON LOS CABLES INSTALADOS DE FORMA PERMANENTE EN LOS EQUIPOS?

Los cables que se conectan permanentemente al equipo deben cumplir la norma de producto del equipo. Si esta norma de producto no está integrada en el reglamento CPR, el CPR no se aplica al cable y éste puede seleccionarse y dimensionarse de acuerdo con la norma del equipo.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS PARA WIELAND?

Los conectores y cables premontados están expresamente excluidos del reglamento CPR y por este motivo no tienen que ser clasificados. Nosotros proporcionamos la información de la clase de fuego en la documentación de nuestros productos y en la respectiva declaración de conformidad de la UE, porque utilizamos cables para la instalación permanente en edificios para el mercado de la UE, entre otros. Debido a que los cables premontados, como se ha explicado anteriormente, no forman parte del reglamento CPR y no somos proveedores de cables sin conectores, no estamos autorizados a proporcionar una declaración de prestaciones según el CPR.

Nosotros proporcionaremos la declaración de prestaciones para gesis®NRG la gama de cables planos gesis® NRG.

¿Y ESTO QUÉ SIGNIFICA?

Nuestros cables premontados y cables planos se prueban y clasifican según el reglamento CPR y siguen estando disponibles con la referencia habitual. Cables nuevos para clases de fuego superiores están disponibles también como estándar. Las clases de fuego adicionales, están disponibles bajo demanda.

CABLE GESIS® & RST®

A continuación, encontrará El reglamento de productos de la construcción de los distintos productos gesis® & RST® para su descarga:

Número de polosSección transversalCPR-Clase

 


2

0,8 mm2 blindadoEca PVC
H05VV-F
Eca libre de halógenos
H05Z1Z1-F
 
Cca libre de halógenos
H05Z1Z1-F
 
-
0,5 mm2Eca PVC
H05VV-F
Eca libre de halógenos
H05Z1Z1-F
--
1,5 mm2Eca PVC
H05VV-F
Eca libre de halógenos
H05Z1Z1-F
Cca libre de halógenos
H05Z1Z1-F
B2ca libre de halógenos
H05Z1Z1-F





3

1,5 mm2Eca PVC
H05VV-F
Eca libre de halógenos
H05Z1Z1-F
Cca libre de halógenos
H05Z1Z1-F
B2ca libre de halógenos
H05Z1Z1-F
2,5 mm2Eca PVC
H05VV-F
Eca libre de halógenos
H05Z1Z1-F
Cca libre de halógenos
H05Z1Z1-F
B2ca libre de halógenos
H05Z1Z1-F
4 mm2Eca PVC
H05VV-F
-Cca libre de halógenos
H05Z1Z1-F
B2ca libre de halógenos
H05Z1Z1-F



4

1,5 mm2Eca PVC
H05VV-F
Eca libre de halógenos
H05Z1Z1-F
Cca libre de halógenos
H05Z1Z1-F
B2ca libre de halógenos
H05Z1Z1-F
2,5 mm2Eca PVC
H05VV-F
Eca libre de halógenos
H05Z1Z1-F
Cca libre de halógenos
H05Z1Z1-F
B2ca libre de halógenos
H05Z1Z1-F




5

1,5 mm2Eca PVC
H05VV-F
Eca libre de halógenos
H05Z1Z1-F
Cca libre de halógenos
H05Z1Z1-F
B2ca libre de halógenos
H05Z1Z1-F
2,5 mm2Eca PVC
H05VV-F
Eca libre de halógenos
H05Z1Z1-F
Cca libre de halógenos
H05Z1Z1-F
B2ca libre de halógenos
H05Z1Z1-F
4 mm2EcaPVC
H05VV-F
-Cca libre de halógenos
H05Z1Z1-F
B2ca libre de halógenos
H05Z1Z1-F

6

1,5 mm2Eca PVC
H05VV-F
Eca libre de halógenos
H05Z1Z1-F
Cca libre de halógenos
H05Z1Z1-F
B2ca libre de halógenos
H05Z1Z1-F

CABLE PLANO GESIS® NRG

Número de polosSección transversalCPR-Clase





5

2,5 mm2Eca PVC Eca libre de halógenosB2ca libre de halógenos 
4 mm2-Eca libre de halógenos B2ca libre de halógenos 
5+2 sin escudo Eca PVCEca libre de halógenosB2ca libre de halógenos 
5+2 sin escudo Eca PVCEca libre de halógenosB2ca libre de halógenos 
10 mm2Eca PVC Eca libre de halógenosB2ca libre de halógenos 


5+2

2,5+1,5 mm2Eca PVC Eca libre de halógenosB2ca libre de halógenos 
4+1,5 mm2-Eca libre de halógenosB2ca libre de halógenos