ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA EN MOBILIARIO

Soluciones plug-&-play eficientes para una fuente de alimentación segura y flexible de dispositivos eléctricos.

Las estanterías multimedia y el mobiliario de exposición requieren una distribución de Potencia estructurada para múltiples dispositivos. Una distribución de Potencia estructurada y enchufable garantiza claridad, seguridad operativa y una electrificación Conforme a las Normativas – incluso con cambios frecuentes de dispositivos.

REQUISITOS TÍPICOS 
PARA MESAS MULTIMEDIA Y MOBILIARIO DE EXPOSICIÓN

  • Fuente de alimentación para muchos dispositivos eléctricos directamente en el área de presentación
  • Disposición clara de los enchufes sin maraña de Cable
  • Alta seguridad operativa en funcionamiento continuo y de demostración
  • Protección de dispositivos sensibles contra sobretensión
  • Adaptación sencilla para cambios o modificaciones de dispositivos

Figura: Distribución de Potencia enchufable con múltiples tomas de corriente y Protección contra sobretensión Integrado para estanterías y mesas multimedia.

MONTAJE EN SUPERFÍCIE DEL SISTEMA DE UN VISTAZO

La Fuente de alimentación se proporciona mediante regletas de tomas múltiples enchufables, interconectadas modularmente.
El cableado está Prefabricado y enchufable conforme a la DIN EN 61535. Opcionalmente, se pueden integrar módulos de Protección contra sobretensión para proteger de forma fiable los dispositivos conectados.

EN CADA ESTANTERÍA Y MESA MULTIMEDIA

  • Regletas de tomas múltiples enchufables para el suministro de Potencia a dispositivos eléctricos
  • Conexión modular de las tomas para una disposición flexible
  • Protección contra sobretensiones de Clase 3 ampliable opcionalmente
  • Conexiones enchufables Conformes a normas según la DIN EN 61535
  • Ampliación o adaptación flexible sin recableado

ÁREAS TÍPICAS DE APLICACIÓN

  • Secciones de multimedia y electrónica en el comercio minorista
  • Áreas de presentación y zonas de demostración
  • Mesas multimedia y áreas promocionales

VENTAJAS DE UN VISTAZO

✅ Instalación modular sin recableado

Para ajustes rápidos en el área de presentación

✅ Disposición clara y bien organizada de las tomas

En lugar de encadenar sin control regletas de tomas múltiples

✅ Alta fiabilidad operativa en Operación contínua

Mediante conexiones enchufables conformes a las Normativas

✅ Protección contra sobretensión integrable

Para proteger dispositivos Eléctricos sensibles

✅ Adaptación posterior y ampliación sencillas

Cuando cambian los dispositivos o se realizan ajustes en la gama de productos

✅ Intervalos de inspección ampliados – de 2 a 4 años

Mediante una infraestructura Eléctrico instalada permanentemente, Conforme a las Normativas

Planifique ahora el mobiliario multimedia

LOS COMPONENTES DERECHA PARA ESTANTERÍA Y MESA MULTIMEDIA

Componentes del sistema gesis® prefabricados industrialmente 

TOMAS PARA DISPOSITIVOS

Regletas de tomas múltiples enchufables para una Fuente de alimentación estructurada de los dispositivos de presentación.
Ampliables modularmente y opcionalmente con Protección contra sobretensión.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES

Protege de forma fiable los dispositivos conectados contra picos de tensión – fácilmente integrable en las regletas de Potencia de Wieland.

Parte de una 
arquitectura de Sistema holística para el comercio minorista

Esta Aplicación forma parte de la solución de tienda enchufable de Wieland.
Todas las soluciones – desde la distribución de Potencia hasta el suministro a estanterías y medios, pasando por la iluminación – se basan en una arquitectura de Sistema común y modular para espacios de comercio minorista.

Ir a la Páginas de resumen del comercio minorista

Seguridad en la planificación desde el principio

¿Necesita más información? 
Póngase en contacto con nuestros especialistas.

Nuestras soluciones enchufables para estanterías y mesas multimedia garantizan orden, seguridad y flexibilidad en las operaciones de presentación.

Llame ahora al: +49 951 9324 996

Solicite una consulta
DEVOLUCIÓN DE LLAMADA – SERVICIO

Evite estar en espera.
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique la hora preferida
  3. Reciba una llamada de nuestros expertos
Programar una llamada