Volver a la vista general
Llave Allen RST MICRO SW 0,9
Número de artículo 06.502.6100.0
Llave allen para conectores con conexión por tornillo RST® MICRO
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 06.502.6100.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Llave Allen RST MICRO SW 0,9 |
| EAN | 4049088461699 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 82054000 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1.3 g |
| Volumen del artículo | 1.5 ccm |
| Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |
Clasificación
| ETIM 6.0 | EC002154 |
|---|---|
| ETIM 7.0 | EC002154 |
| ECLASS 11 | 21040410 |
| ETIM 8.0 | EC002154 |
| ETIM 9.0 | EC002154 |
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
| | - | 40.39kB | |
| | - | 13.18kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 148.33kB | JPG |
Número de artículo 06.502.6100.0
Llave allen para conectores con conexión por tornillo RST® MICRO